ツール用品技術窓口

確定しました

  • 発注単位

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

A型切断器"NEO"(アセチレン用)

A型切断器"NEO"(アセチレン用) 14LT-NEO
通常単価(税別)
24,43422,613
税込単価
26,87724,874
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【製品仕様】・A型切断器NEO(アセチレン用)です・角形なので、火口もホースも付けやすいです

詳細を確認

型番:

14LT-NEO
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

14LT-NEOの仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス切断器
型式
A型
切断能力(mm)
5~50
適合火口
LTT-1、2、3
仕様
関東関西両用
JANコード
4560375600152
トラスココード
758-3427
質量(g)(g)
960
長さ(mm)
555
関東式/関西式/両用
1形2号
新JIS規格準拠品
新JIS規格準拠品
セット内容・付属品
●火口:#1、#2、#3、各1本
発注単位
1台
-
-

型番リスト

表示件数
型番
14LT-NEO

発注単位

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,43422,613
( 24,874 )
1日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・A型切断器NEO(アセチレン用)です
・角形なので、火口もホースも付けやすいです

商品情報

【商品仕様】
<型番:14LT-NEO>
・新JIS規格準拠品
・型式:A型
・タイプ:1形2号
・切断能力(mm):5~50
・適合火口:LTT-1、2、3
・長さ(mm):555

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

A型切断器"NEO"(アセチレン用)の型番14LT-NEOのページです。 型番14LT-NEOに関する仕様情報を記載しております。
A型切断器"NEO"(アセチレン用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A型切断器"NEO"(アセチレン用)
中型切断器"NEO"(アセチレン用)
小形切断器
B号切断器Z
アセチレン用調整器A
大型A号切断器(アセチレン用)
メーカー千代田精機千代田精機日酸TANAKA日酸TANAKAスター電器製造ヤマト産業
通常価格24,43419,94422,74328,501 -10,67326,660
通常出荷日1日目2日目29日目4日目〜2日目1日目
商品タイプガス切断器ガス切断器ガス切断器ガス切断器ガス調節器-
型式A型中型その他その他A型大型A号
切断能力(mm)5~503~203~3060~240-1~100
適合火口LTT-1、2、3MTT-1、2、3----
仕様関東関西両用関東関西両用----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング