ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スネークフャイヤー(ねじ込み式)

スネークフャイヤー(ねじ込み式) GT-9000F
通常単価(税別)
11,0707,940
税込単価
12,1778,734
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・チューブ部がフレキシブルに曲がるため、全方向自由自在の火口を搭載(可動部長220mm)してい...

詳細を確認

型番:

GT-9000F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GT-9000Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接機パーツ
ロックナット径(mm)
φ32
火口(mm)
φ16
炎温度(℃)
800~2100
発熱量(kcal/h)
3174
燃焼時間(分/缶)
100
JANコード
4548867347679
トラスココード
447-1440
幅(mm)
68
高さ(mm)
425
最小パイプ曲げ半径(mm)
R60
仕様
圧電着火式
質量(g)
370
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GT-9000F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,0707,940
( 8,734 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブ部がフレキシブルに曲がるため、全方向自由自在の火口を搭載(可動部長220mm)しています。
・炎が絡み付く(スクリュー炎)ロウ・ハンダ付にも最適です。
・逆火防止機構により内部燃焼を防ぎ、フレキパイプが保護されています。
【用途】
・管材のはんだ・ロウ付け、塩ビ管加工に。

商品情報

炎形状
集中炎

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スネークフャイヤー(ねじ込み式)の型番GT-9000Fのページです。 型番GT-9000Fに関する仕様情報を記載しております。
スネークフャイヤー(ねじ込み式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スネークフャイヤー(ねじ込み式)
アースホルダー(マグネット式)EA315
アース棒(丸型/連結式)
Φ89mm アースホルダー(マグネット式)
溶接機バッテリー開放型 保水式
TIGトーチカバー(布製チャック式)8m
メーカースタイル・インデックスエスコエスコエスコマイト工業マイト工業
通常価格11,0707,080 -2,250 -7,250 -87,9935,555
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目3日目
商品タイプ溶接機パーツその他その他その他溶接機パーツ溶接機パーツ
ロックナット径(mm)φ32-----
火口(mm)φ16-----
炎温度(℃)800~2100-----
発熱量(kcal/h)3174-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング