17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・丸端子付)

キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・丸端子付)
通常単価(税別)
13,52427,872特別価格
税込単価
14,87630,659特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ホルダ・丸端子付のキャブタイヤケーブル2次側線。【特長】・弾力性のある強靱な天然ゴムを使用。・衝撃、摩...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ケーブル

(m)

適用電流

(A)

トラスココード

JANコ-ド

使用電線([[MM2]])

質量(g)

ケーブル長(m)

RoHS?最小発注数量
5
100~170
754-6751
4989999366792
WCT-22
1900.0
5
6
1個
10
100~170
326-5935
4989999508321
WCT-22
3800.0
-
-
1個
5
170~240
754-6777
4989999366815
WCT-38
2800.0
5
6
1個
10
170~240
326-5943
4989999508338
WCT-38
5800.0
10
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,524
( 14,876 )
1日目
18,952
( 20,847 )
1日目
18,42317,157
( 18,873 )
1日目
27,87226,564
( 29,220 )
1日目

詳細情報

基本情報

ホルダ・丸端子付のキャブタイヤケーブル2次側線。
【特長】
・弾力性のある強靱な天然ゴムを使用。
・衝撃、摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れている。
【用途】
・アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)として。

商品情報

製品特長・仕様

外観図

外観(TCT-2210KH)

TCT-2210KH

規格表

品番適用電流
(A)
使用電線
(mm2
ケーブル
(m)
質量
(kg/セット)
TCT-2205KH100~170WCT-2251.9
TCT-2210KH100~170WCT-22103.8
TCT-3805KH170~240WCT-3852.8
TCT-3810KH170~240WCT-38105.8
  • 材質:導線用天然ゴム・導体
  • 付属品:溶接棒ホルダ(TEH-300)、丸端子φ8(直径8mm)(絶縁キャップ)
  • 製造国:日本

図面

TCT-2205KH

キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・丸端子付) TCT-2205KH図面

TCT-2210KH

キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・丸端子付) TCT-2210KH図面

TCT-3805KH

キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・丸端子付) TCT-3805KH図面

TCT-3810KH

キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・丸端子付) TCT-3810KH図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・丸端子付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・丸端子付)
キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付)
キャブタイヤケーブル2次側線(両端ケーブルジョイント付)
キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付)
溶接機用2次側接続ケーブル(丸端子付)
溶接機用1次側接続ケーブル(丸端子付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格13,524-14,375 -11,082 -20,130 -9,723 -9,939 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプキャブタイヤケーブルキャブタイヤケーブルキャブタイヤケーブルキャブタイヤケーブルキャブタイヤケーブルキャブタイヤケーブル
材質1導線用天然ゴム・導体導線用天然ゴム・導体導体部:銅線導体部:銅線導体部:銅線導体部:銅線
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)として。アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)として。アーク溶接機ジョイント付ホルダ・アースクリップの延長ケーブルとして。アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)として。主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。主としてアーク溶接機の1次側ケーブルとして。
付属品溶接棒ホルダ(TEH-300)、φ8丸端子(絶縁キャップ)アースクリップ(TEC-300)、φ8丸端子(絶縁キャップ)両端ジョイント(TKJ-300)アースクリップ(TEC-300)ケーブルジョイント(TKJ-300オス)なしなし
よく一緒に購入される商品

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング