ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)

通常単価(税別)
266,982
税込単価
293,680
通常出荷日:4日目

【特長】・エコ溶接・エコ発電機能で省エネ運転を実現しました。・クラス初の防音型溶接機です・軽量61KG...

詳細を確認

型番:

EGW2800MI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EGW2800MIの仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン溶接機
電圧(V)
単相100
溶接棒・ワイヤ径(mm)
2.0~3.2
JANコード
4993005014188
トラスココード
758-7881
タンク容量(L)
10
奥行(mm)
466
高さ(mm)
562
使用率(%)
50
出力(kVA)
2.8
電流範囲(A)
DC40~135
幅(mm)
635
質量(g)
61000
連続運転時間
7時間(溶接)、5時間(発電)
品名
新ダイワ エンジン溶接機・兼発電機 135A
騒音(dB)
59
エンジン
MZ200(ヤマハ)
使用燃料
レギュラーガソリン
セット内容
マニアル、プラグレンチ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EGW2800MI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
266,982
( 293,680 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エコ溶接・エコ発電機能で省エネ運転を実現しました。
・クラス初の防音型溶接機です
・軽量61KG
【用途】
・建築土木作業に。
・業種特に無し

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)の型番EGW2800MIのページです。 型番EGW2800MIに関する仕様情報を記載しております。
エンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)
ガソリンエンジン溶接機兼発電機(低騒音型)
ディーゼルエンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)400Aクラス最小・最軽量モデル
ディーゼルエンジン溶接機
ディーゼルエンジンTIG溶接機
直流インバータアーク溶接機 アイマックス200
メーカー新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業デンヨーデンヨースター電器製造
通常価格266,982298,3761,383,733 -1,360,000 -2,450,00042,000
通常出荷日4日目1日目4日目3日目3日目1日目
商品タイプエンジン溶接機エンジン溶接機エンジン溶接機エンジン溶接機エンジンTIG溶接機アーク溶接機
電圧(V)単相100単相100単相110 / 三相220単相110 / 単相100 / 三相220 / 三相200単相100単相200
溶接棒・ワイヤ径(mm)2.0~3.22.0~3.2-2.0~6.02.0~6.01.4~5.0
JANコード49930050141884993005004714----
トラスココード758-7881758-7872----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト