17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

軸付ミニチュア平型ブラシ

通常単価(税別)
8051,426
税込単価
8861,569
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・電動工具等に容易に取付が可能です。・高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。【...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ブラシ長

(mm)

外径

(mm)

毛材

毛材詳細

JANコード

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

毛丈(mm)

質量(g)

入数

最小発注数量
3
16
スチール(鋼)線
ワイヤ鋼
4017359392157
483-9617
15000
3
4.400
1個
5個
5
19
スチール(鋼)線
ワイヤ鋼
4017359392188
483-9625
12000
5.0
4.600
1個
5個
6
22
スチール(鋼)線
ワイヤ鋼
4017359392195
483-9633
10000
6
4.300
1個
5個
3
16
ステンレス線
-
4017359392201
483-9641
15000
3
4.400
1個
5個
5
19
ステンレス線
-
4017359392218
483-9650
12000
5.0
4.700
1個
5個
6
22
ステンレス線
-
4017359392225
483-9668
10000
6
5.100
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,426
( 1,569 )
1日目
1,042
( 1,146 )
1日目
805
( 886 )
1日目
1,080
( 1,188 )
4日目
960
( 1,056 )
1日目
1,103
( 1,213 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動工具等に容易に取付が可能です。
・高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
【用途】
・小面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸付ミニチュア平型ブラシのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
錆び落とし
5
満足度:5.0
エアーリューターに付けて錆落としで使用したが、みるみるうちに錆が落ちて作業が楽になりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付ミニチュア平型ブラシ
軸付ミニチュアエンド型ブラシ(軸径3mm)
軸付ホイルブラシ
セーフティ軸付ホイルブラシ
セーフティ軸付エンド型ブラシ
軸付ホイルブラシ 真鍮線
メーカーLESSMANNLESSMANNLESSMANNLESSMANNLESSMANNLESSMANN
通常価格805-971 -4,891 -7,0504,616 -2,246 -
通常出荷日1日目〜2日目〜2日目〜4日目1日目〜1日目〜
商品タイプ平型ブラシエンド型ブラシホイールブラシホイールブラシエンド型ブラシホイールブラシ
線径(mm)0.10.10.50.30.3-
軸径(mm)336666
材質軸:スチール軸:スチール軸:スチール軸:スチール軸:スチール軸:スチール
注意事項作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用下さい。作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用下さい。作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用下さい。-作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング