17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ブラシ長(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 線径(mm)

    ~mm
  • 金具径X金具幅(mm)

  • JANコード

    ~mm
  • 金具径(mm)

    ~mm
  • 金具幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 毛丈(mm)

    ~mm
  • 粒度(#)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 入数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

軸付ホイルブラシ 砥粒入ナイロン線

通常単価(税別)
3,3635,898
税込単価
3,6996,488
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。・幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーシ...

詳細を確認
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ブラシ長

(mm)

外径

(mm)

線径

(mm)

金具径X金具幅

(mm)

JANコード

トラスココード

金具径(mm)

金具幅(mm)

全長(mm)

毛丈(mm)

粒度(#)

質量(g)

入数

最小発注数量
12
50
1.1
26x17
4017359419908
752-1367
26
17
47
12
120
42.000
1個
1個
12
50
0.6
26x17
4017359419946
752-1375
26
17
47
12
320
42.000
1個
1個
19
70
1.1
32x17
4017359419915
752-1430
32
17
47
19
120
53.000
1個
1個
19
70
0.6
32x17
4017359419953
752-1448
32
17
47
19
320
52.000
1個
1個
20
80
1.1
40x21
4017359419922
752-1456
40
21
51
20
120
77.000
1個
1個
20
80
0.6
40x21
4017359419960
752-1464
40
21
51
20
320
76.000
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,363
( 3,699 )
1日目
3,363
( 3,699 )
1日目
4,414
( 4,855 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,414
( 4,855 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,058
( 5,564 )
5日目
5,898
( 6,488 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。
・幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
【用途】
・金属製品のバリ取り、サビ落とし。
・カラーや錆落とし作業等に。
・溶接継目の処理に。

ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸付ホイルブラシ 砥粒入ナイロン線のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
S43C キー溝加工 バリ取り
4
満足度:4.0
カエリ、ムシレよく取れます。ヤスリだと時間がかかってしまうので試しに使用しました。バリ取り時間3分の1で済みました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付ホイルブラシ 砥粒入ナイロン線
軸付ホイルブラシ
軸付ホイルブラシ ステンレス線
軸付ホイルブラシ 真鍮線
軸付ホイルブラシ ワイヤ鋼線
セーフティ軸付ホイルブラシ
メーカーLESSMANNLESSMANNLESSMANNLESSMANNLESSMANNLESSMANN
通常価格3,363-5,088 -1,934 -2,336 -1,105 -7,338
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜1日目〜1日目〜1日目〜4日目
商品タイプホイールブラシホイールブラシホイールブラシホイールブラシホイールブラシホイールブラシ
軸径(mm)666666
毛材ナイロン線-ステンレス線真鍮線スチール(鋼)線スチール(鋼)線
毛材詳細砥粒入ナイロン線---ワイヤ鋼鋼線
材質軸:スチール軸:スチール-軸:スチール-軸:スチール
よく一緒に購入される商品

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング