17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • ブラシ長(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 線径(mm)

    ~mm
  • 金具径X金具幅(mm)

  • JANコード

    ~mm
  • 金具径(mm)

    ~mm
  • 金具幅(mm)

    ~mm
  • 最高使用回転数(rpm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 毛丈(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 入数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

軸付ホイルブラシ 真鍮線

通常単価(税別)
2,2463,180
税込単価
2,4713,498
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。・幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーシ...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ブラシ長

(mm)

外径

(mm)

線径

(mm)

金具径X金具幅

(mm)

JANコード

トラスココード

金具径(mm)

金具幅(mm)

最高使用回転数(rpm)

全長(mm)

毛丈(mm)

質量(g)

入数

最小発注数量
6
30
0.2
18x17
4017359419854
752-1308
18
17
20000
47
6
23.000
1個
3個
9
40
0.2
22x12
4017359419861
752-1316
22
12
18000
42
9
39.000
1個
1個
12
50
0.2
26x17
4017359419878
752-1341
26
17
15000
47
12
56.000
1個
1個
17
60
0.2
26x17
4017359419885
752-1383
26
17
15000
47
17
65.000
1個
1個
19
70
0.3
32x17
4017359419939
752-1413
32
17
15000
47
19
82.000
1個
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,246
( 2,471 )
4日目
2,648
( 2,913 )
2日目
2,980
( 3,278 )
2日目
3,071
( 3,378 )
1日目
3,180
( 3,498 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。
・幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
【用途】
・金属製品のバリ取り、サビ落とし。
・カラーや錆落とし作業等に。
・溶接継目の処理に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸付ホイルブラシ 真鍮線のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ワーク切削後のカエリ取り
4
満足度:4.0
製品にキズをつけたくないので、真鍮製のブラシを使用しました。問題なく使えています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付ホイルブラシ 真鍮線
セーフティ軸付エンド型ブラシ
軸付ホイルブラシ
軸付ホイルブラシ ステンレス線
軸付ホイルブラシ ワイヤ鋼線
軸付ホイルブラシ 砥粒入ナイロン線
メーカーLESSMANNLESSMANNLESSMANNLESSMANNLESSMANNLESSMANN
通常価格2,246-4,616 -4,891 -1,859 -1,061 -3,368 -
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプホイールブラシエンド型ブラシホイールブラシホイールブラシホイールブラシホイールブラシ
軸径(mm)666666
毛材真鍮線スチール(鋼)線-ステンレス線スチール(鋼)線ナイロン線
材質軸:スチール軸:スチール軸:スチール--軸:スチール
注意事項作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。-作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用下さい。---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング