17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • ブラシ長(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 線径(mm)

    ~mm
  • 金具径X金具幅(mm)

  • JANコード

    ~mm
  • 金具径(mm)

    ~mm
  • 金具幅(mm)

    ~mm
  • 最高使用回転数(rpm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 毛丈(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 入数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

軸付ホイルブラシ ステンレス線

通常単価(税別)
1,8595,656
税込単価
2,0456,222
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。・幅広いサイズ展開で、様々なアプリケー...

詳細を確認
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ブラシ長

(mm)

外径

(mm)

線径

(mm)

金具径X金具幅

(mm)

JANコード

トラスココード

金具径(mm)

金具幅(mm)

最高使用回転数(rpm)

全長(mm)

毛丈(mm)

質量(g)

入数

最小発注数量
3
20
0.2
14x6
4017359392119
483-9684
14
6
20000
40
3
17.000
1個
1個
6
30
0.2
18x6
4017359392126
483-9714
18
6
20000
40
6
23.000
1個
1個
6
30
0.3
18x6
4017359392638
483-9722
18
6
20000
40
6
22.000
1個
3個
9
40
0.2
22x8
4017359392133
483-9757
22
8
18000
42
9
44.000
1個
3個
9
40
0.3
22x8
4017359392317
483-9765
22
8
18000
42
9
62.000
1個
1個
12
50
0.2
26x11
4017359392140
483-9790
26
11
15000
42
12
55.000
1個
1個
12
50
0.3
26x11
4017359392331
483-9803
26
11
15000
42
12
57.000
1個
1個
17
60
0.2
26x11
4017359392164
483-9838
26
11
15000
43
17
63.000
1個
1個
17
60
0.3
26x11
4017359392362
483-9846
26
11
15000
42
17
69.000
1個
3個
19
70
0.2
32x13
4017359392171
483-9889
32
13
15000
42
19
74.000
1個
1個
19
70
0.3
32x13
4017359392379
483-9897
32
13
15000
42
19
81.000
1個
1個
19
70
0.3
32x17
4017359392409
483-9901
32
17
15000
46
19
113.000
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,656
( 6,222 )
2日目
2,026
( 2,229 )
1日目
1,859
( 2,045 )
2日目
1,863
( 2,049 )
1日目
2,243
( 2,467 )
1日目
2,810
( 3,091 )
1日目
2,192
( 2,411 )
1日目
2,720
( 2,992 )
1日目
2,150
( 2,365 )
2日目
4,006
( 4,407 )
1日目
2,775
( 3,053 )
1日目
3,744
( 4,118 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
・幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
【用途】
・金属製品のバリ取り、サビ落とし。
・カラーや錆落とし作業等に。
・溶接継目の処理に。

ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸付ホイルブラシ ステンレス線のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付ホイルブラシ ステンレス線
軸付ホイルブラシ 真鍮線
軸付ホイルブラシ ワイヤ鋼線
軸付ホイルブラシ 砥粒入ナイロン線
セーフティ軸付エンド型ブラシ
セーフティ軸付ホイルブラシ
メーカーLESSMANNLESSMANNLESSMANNLESSMANNLESSMANNLESSMANN
通常価格1,859-2,246 -1,061 -3,368 -4,616 -7,050
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜4日目
商品タイプホイールブラシホイールブラシホイールブラシホイールブラシエンド型ブラシホイールブラシ
軸径(mm)666666
毛材ステンレス線真鍮線スチール(鋼)線ナイロン線スチール(鋼)線スチール(鋼)線
軸長(mm)303030302030
材質1軸:スチール軸:スチール軸:スチール軸:スチール-軸:スチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング