17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • ブラシ長(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 線径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 最高使用回転数(rpm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 毛丈(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 入数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

エンド型ブラシ ワイヤ鋼線

通常単価(税別)
8781,717
税込単価
9661,889
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・電動工具等に容易に取付が可能です。・高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。【...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ブラシ長

(mm)

外径

(mm)

線径

(mm)

JANコード

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

軸長(mm)

全長(mm)

毛丈(mm)

質量(g)

入数

RoHS?最小発注数量
20
12
0.2
4017359392010
483-9986
20000
25
60
20
17.000
1個
-
5個
20
12
0.3
4017359392034
483-9994
20000
25
60
20
17.000
1個
-
5個
22
17
0.2
4017359392430
484-0020
20000
18
65
22
31.000
1個
-
5個
22
17
0.3
4017359392348
484-0038
20000
18
65
22
29.000
1個
-
5個
25
23
0.2
4017359392485
484-0054
18000
16
68
25
57.000
1個
-
5個
25
23
0.3
4017359392355
484-0062
18000
16
68
25
63.000
1個
-
5個
25
30
0.2
4017359392539
484-0186
18000
15
68
25
86.000
1個
-
5個
25
30
0.3
4017359392386
484-0194
18000
15
68
25
103.000
1個
6
5個
20
10
0.2
4017359392393
484-0275
15000
25
120
20
51.000
1個
6
5個
20
10
0.3
4017359392416
484-0283
15000
25
120
20
53.000
1個
6
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,045
( 1,150 )
1日目
878
( 966 )
1日目
1,224
( 1,346 )
1日目
1,056
( 1,162 )
2日目
1,380
( 1,518 )
1日目
1,506
( 1,657 )
1日目
1,717
( 1,889 )
2日目
1,427
( 1,570 )
1日目
1,250
( 1,375 )
1日目
1,388
( 1,527 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動工具等に容易に取付が可能です。
・高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
【用途】
・奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンド型ブラシ ワイヤ鋼線のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンド型ブラシ ワイヤ鋼線
エンド型ブラシ ステンレス線
軸付ノット型エンドブラシ 高張度鋼線
軸付ノット型エンドブラシ ステンレス線
セーフティ軸付エンド型ブラシ
軸付ホイルブラシ 真鍮線
メーカーLESSMANNLESSMANNLESSMANNLESSMANNLESSMANNLESSMANN
通常価格878-1,075 -2,898 -3,963 -4,616 -2,336 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプエンド型ブラシエンド型ブラシエンド型ブラシエンド型ブラシエンド型ブラシホイールブラシ
軸径(mm)666666
毛材スチール(鋼)線ステンレス線スチール(鋼)線ステンレス線スチール(鋼)線真鍮線
毛材詳細ワイヤ鋼線-高張度鋼線---
材質軸:スチール軸:スチール軸:スチール軸:スチール軸:スチール軸:スチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト