ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 発注単位

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ホイールブラシ 真鍮メッキ鋼線

ホイールブラシ 真鍮メッキ鋼線 366762
通常単価(税別)
4,922
税込単価
5,414
通常出荷日:1日目

【特長】・高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。・幅広いサイズ展開で、様々なアプリケー...

詳細を確認
  • いかなる場合でも、ブラシ使用時には安全のため、保護防具を着用のこと。使用回転数の範囲内で作業をすること。

型番:

366762
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

366762の仕様・寸法情報

外径(mm)
200
線径(mm)
0.3
最高使用回転数(rpm)
4500
厚み(mm)
30
毛丈(mm)
38
JANコード
4017359419663
トラスココード
752-1294
仕様
真鍮メッキ鋼線0.3mm
質量(g)
1199
変更可能内径
50.8、30、25.4、22.2、20、16、12.7、12
発注単位
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
366762

発注単位

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,922
( 5,414 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
・幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
【用途】
・金属製品のバリ取り、サビ落とし。
・カラーや錆落とし作業等に。
・溶接継目の処理に。

ご注意

  • いかなる場合でも、ブラシ使用時には安全のため、保護防具を着用のこと。使用回転数の範囲内で作業をすること。

商品情報

使用例

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホイールブラシ 真鍮メッキ鋼線の型番366762のページです。 型番366762に関する仕様情報を記載しております。
ホイールブラシ 真鍮メッキ鋼線のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホイールブラシ 真鍮メッキ鋼線
砥石ホイール
ミニモ フェルトホイール 外径20・25・30
ミニモ フェルトホイール スタンダード
フェルトホイール FEH
フラップホイール グルータイプ
メーカーLESSMANNミニターミニターミニター柳瀬柳瀬
通常価格4,9221,542 -3,725 -1,650 -1,1565,165
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜25日目30日目
外径(mm)200-----
線径(mm)0.3-----
最高使用回転数(rpm)4500-----
厚み(mm)30-----
毛丈(mm)38-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト