17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スコッチブライト“板金色はぎ・仕上げ用ベルト”

通常単価(税別)
356620
税込単価
392682
通常出荷日:1日目

【特長】・金属部分を削ることなく塗膜だけをはがすことができます。・研磨砥粒が高密度で詰まっているので、...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
12
330
4549395234165
753-6127
8
20個
20
520
4549395234172
753-6135
20.000
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
356
( 392 )
1日目
620
( 682 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属部分を削ることなく塗膜だけをはがすことができます。
・研磨砥粒が高密度で詰まっているので、速く削れて長く持ちます。
【用途】
・色はぎ作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチブライト“板金色はぎ・仕上げ用ベルト”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチブライト“板金色はぎ・仕上げ用ベルト”
仕上げベルト
スコッチ・ブライト 仕上げベルト
リューター ベルトサンダー用 セラミックベルト L-JB用
エアベルトサンダー用研磨ベルト“957AT スモールベルト”
リューター ベルトサンダー用 ジルコニアベルト BS-12用
メーカースリーエムジャパンミスミスリーエムジャパン日本精密機械工作トラスコ中山日本精密機械工作
通常価格356-4,5153,574 -5,6703,972 -3,900 -
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜
粒度(#)180320----
使用工具ベルトサンダー卓上装置卓上装置ベルトサンダーベルトサンダーベルトサンダー
砥粒A-AセラミックセラミックZ
砥材酸化アルミニウム-----
よく一緒に購入される商品

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング