17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

“アストラマジックシート”【10個入り】

通常単価(税別)
9301,050
税込単価
1,0231,155
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・ハンドサンダー(70×240)用のマジック式シートです。・独自のパターンコーティングにより目...

詳細を確認
  • 水をつけての使用はできません。
  • 提供不可:ミルシート
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

トラスココード

質量(g)

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
60
4989999389357
767-3001
700
700
10
5パック

10個入り

80
4989999389364
767-3019
700
700
10
5パック

10個入り

100
4989999389319
767-2969
600
600
10
5パック

10個入り

120
4989999389326
767-2977
600
600
10
5パック

10個入り

180
4989999389333
767-2985
500
500
10
5パック

10個入り

240
4989999389340
767-2993
500
500
10
5パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,050
( 1,155 )
2日目
1,000
( 1,100 )
1日目
970
( 1,067 )
1日目
930
( 1,023 )
1日目
930
( 1,023 )
2日目
930
( 1,023 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドサンダー(70×240)用のマジック式シートです。
・独自のパターンコーティングにより目詰まりを軽減し、長寿命です。
・鋼材用、木工用の両方に使用できます。
・カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
【用途】
・木部生地研磨。
・パテ研ぎ、肌あらし。
・ダイキャスト品の仕上げ、修正など。
【材質】
・砥材:アランダム砥粒(A)
・基材:紙

ご注意

  • 水をつけての使用はできません。
  • 提供不可:ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“アストラマジックシート”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“アストラマジックシート”
不織布研磨シート Type T
耐水ペーパー
ベルテックス
耐水ペーパー TTPA-1000-5P
空研ぎペーパー 酸化アルミニウム砥材 TDSPA-400-5P
メーカートラスコ中山スリーエムジャパンノリタケコーテッドアブレーシブベルスター研磨材工業トラスコ中山トラスコ中山
通常価格930-7,40065 -6,454 -390520
通常出荷日1日目〜9日目1日目〜7日目2日目2日目
商品タイプ研磨布不織布/ナイロン耐水ペーパー不織布/ナイロン耐水ペーパー空研ぎペーパー
形状シート形状シート形状シート形状シート形状シート形状シート形状
幅(mm)75150228150228228
長さ(mm)245230280100280280
砥粒A無砥粒CAシリコンカーバイト(C)酸化アルミニウム(A)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング