ツール用品技術窓口

確定しました

  • 粒度(#)

    ~mm
  • 砥粒

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3M™ラッピングフィルム研磨材【50個入り】

通常単価(税別)
23,57919,431
税込単価
25,93721,374
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・厳選された超微粒子を、厚みが均一なポリエステルフィルムに、高分子系合成接着剤で塗布しています...

詳細を確認

型番:

A3-2SHT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

A3-2SHTの仕様・寸法情報

粒度(#)
6000
幅(mm)
216
長さ(mm)
280
砥粒
A
形状
シート形状
青緑
JANコード
4901690440878
トラスココード
436-0303
使用方法
手研磨
重量(g)
600

型番リスト

表示件数
型番
A3-2SHT

粒度(#)

砥粒

JANコード

トラスココード

最小発注数量
6000
A
青緑
4901690440878
436-0303
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,57919,431
( 21,374 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳選された超微粒子を、厚みが均一なポリエステルフィルムに、高分子系合成接着剤で塗布しています。きめ細かで美麗な仕上げ面が得られます。
・耐水・耐油性です。乾式および湿式の両方に使用可能です。
【用途】
・精密機器部品の研磨、あらゆる部品・部材の精密仕上げ研磨に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M™ラッピングフィルム研磨材の型番A3-2SHTのページです。 型番A3-2SHTに関する仕様情報を記載しております。
3M™ラッピングフィルム研磨材のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
しあがりきれいに
5
満足度:5.0
現場のパートさん愛用の品。 仕上がりがとてもきれいになるそうです。 粒度によって色がちがうのでわかりやすいのですが 別メ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M™ラッピングフィルム研磨材
ラッピングフィルム研磨材 216×280×0.075mm
ラッピングフィルム研磨剤
ラッピングフィルム研磨剤 カットタイプ
精密研磨フィルムシート
ラッピングフィルムシート 230×280mm
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパントラスコ中山トラスコ中山理研コランダム柳瀬
通常価格23,57921,290 -3,0001,4002,712 -360 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
幅(mm)216216230115228230
長さ(mm)280280280140280280
形状シート形状シート形状シート形状シート形状シート形状シート形状
使用方法手研磨手研磨----
重量(g)600-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フィルム研磨材・ラッピングフィルムカテゴリの売れ筋ランキング