17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

3Mジグソーパズル型スポンジ研磨材個装パック

通常単価(税別)
483
税込単価
531
通常出荷日:1日目

【特長】・スポンジ研磨材がジグソーパズル型にカットされています。・細かいところやエッジが磨きやすくなっ...

詳細を確認
  • 画像は代表画像になります。
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

トラスココード

グレード

最小発注数量
240~320
4548623835761
431-1809
ファイン
5個
240~320
4548623835761
431-1809
ファイン
40個
120~180
4548623835754
431-1817
ミディアム
5個
120~180
4548623835754
431-1817
ミディアム
40個
1200~1500
4548623835792
431-1825
マイクロファイン
5個
1200~1500
4548623835792
431-1825
マイクロファイン
40個
320~600
4548623835778
431-1833
スーパーファイン
5個
320~600
4548623835778
431-1833
スーパーファイン
40個
800~1000
4548623835785
431-1841
ウルトラファイン
5個
800~1000
4548623835785
431-1841
ウルトラファイン
40個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
483
( 531 )
1日目
483
( 531 )
1日目
483
( 531 )
1日目
483
( 531 )
1日目
483
( 531 )
1日目
483
( 531 )
1日目
483
( 531 )
1日目
483
( 531 )
1日目
483
( 531 )
1日目
483
( 531 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スポンジ研磨材がジグソーパズル型にカットされています。
・細かいところやエッジが磨きやすくなっています。
・1枚12ピースで無駄なく使えます。
【用途】
・金属の汚れ落とし。
・木工品の研磨。

ご注意

  • 画像は代表画像になります。
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3Mジグソーパズル型スポンジ研磨材個装パックのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
試作品の研磨に使用しています
3
満足度:3.0
当社で製作したアルミ素材の試作品の研磨に使用しています。以前に使用していたサンドペーパーに比べ使い易かったです。ただジグ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3Mジグソーパズル型スポンジ研磨材個装パック
3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド8448
不織布研磨シート Type T
“フッキットブルー クリーンサンディングシートロール”
スコッチ・ブライト(TM) 工業用パッド 8448
スコッチブライト(TM) 工業用パッド
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格4836,5557,4004,031 -5,4626,897
通常出荷日1日目1日目9日目1日目1日目4日目
商品タイプスポンジ不織布/ナイロン不織布/ナイロン研磨紙不織布/ナイロン研磨布
幅(mm)11415015075150150
長さ(mm)14023023010000230230
砥粒AC無砥粒AC酸化アルミニウム
グレー-赤茶

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング