17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が14型番あります。

ジーベックセラミック砥石

ジーベックセラミック砥石
通常単価(税別)
1,3432,341
税込単価
1,4772,575
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

【特長】・「折れない」「割れない」「欠けない」、目づまりしません。・面精度が均一です。【用途】・超音波...

詳細を確認
  • 画像は代表画像になります。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

(mm)

粒度(#)

重量

(g)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
4
800
1.2
4538709000176
408-8468
1.200
対応
1個
6
800
1.7
4538709000183
408-8476
1.700
対応
1個
4
220
1.2
こげ茶
4538709000497
408-8484
1.200
対応
1個
6
220
1.7
こげ茶
4538709000503
408-8492
1.700
対応
1個
4
300
1.2
赤茶
4538709000411
408-8506
1.200
対応
1個
6
300
1.7
赤茶
4538709000428
408-8514
1.700
対応
1個
4
400
1.2
4538709000336
408-8522
1.200
対応
1個
6
400
1.7
4538709000343
408-8531
1.700
対応
1個
4
600
1.2
4538709000251
408-8549
1.200
対応
1個
6
600
1.7
4538709000268
408-8557
1.700
対応
1個
4
1200
1.2
4538709000015
408-8565
1.200
対応
1個
6
1200
1.7
4538709000022
408-8573
1.700
対応
1個
4
1000
1.2
4538709000091
408-8581
1.200
対応
1個
6
1000
1.7
4538709000107
408-8590
1.700
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,343
( 1,477 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,177
( 2,395 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,424
( 1,566 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,301
( 2,531 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,428
( 1,571 )
7日目
2,341
( 2,575 )
8日目
1,343
( 1,477 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,177
( 2,395 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,343
( 1,477 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,177
( 2,395 )
8日目
1,343
( 1,477 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,177
( 2,395 )
8日目
1,343
( 1,477 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,177
( 2,395 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・「折れない」「割れない」「欠けない」、目づまりしません。
・面精度が均一です。
【用途】
・超音波研磨機。
・往復、左右運動工具。(空気、電気)

ご注意

  • 画像は代表画像になります。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ厚さ長さ粒度(#)
AO-1004Mセラミックファイバー砥石1mm4mm100mm400
AP-1006Mセラミックファイバー砥石1mm6mm100mm600
AB-1004Mセラミックファイバー砥石1mm4mm100mm800
AW-1006Mセラミックファイバー砥石1mm6mm100mm1000
AL-1006Mセラミックファイバー砥石1mm6mm100mm300
AO-1006Mセラミックファイバー砥石1mm6mm100mm400
AL-1004Mセラミックファイバー砥石1mm4mm100mm300
AW-1004Mセラミックファイバー砥石1mm4mm100mm1000
AB-1006Mセラミックファイバー砥石1mm6mm100mm800
AP-1004Mセラミックファイバー砥石1mm4mm100mm600
AD-1006Mセラミックファイバー砥石1mm6mm100mm220
AR-1006Mセラミックファイバー砥石1mm6mm100mm1200
AD-1004Mセラミックファイバー砥石1mm4mm100mm220
AR-1004Mセラミックファイバー砥石1mm4mm100mm1200

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジーベックセラミック砥石のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
プラ型のみがき
5
満足度:5.0
プラスチック金型の製品面の磨きに使用しています。 狭い部分の磨きがやりやすく重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジーベックセラミック砥石
セラミック砥石“セラトン”
リューター レシプロ用工具 セラミックスティック砥石
鎌砥石
油砥石丸
油砥石楕円
メーカー大和製砥所双和化成日本精密機械工作E-Value中京研磨中京研磨
通常価格1,343-2,1983,685 -838819 -5,604 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目〜3日目在庫品1日目〜4日目
商品タイプセラミックファイバー砥石セラミックファイバー砥石セラミックファイバー砥石一般砥石油砥石油砥石
厚さ(mm)13128--
長さ(mm)100100100133100100
材質1アルミナ繊維-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト