ツール用品技術窓口

【特長】・最終・鏡面仕上げ用です。・磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能です。...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,984円8,378円 ( 9,216円 ) | 8日目 |
10,085円8,378円 ( 9,216円 ) | 7日目 |
12,010円11,649円 ( 12,814円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,010円 ( 13,211円 ) | 8日目 |
10,030円 ( 11,033円 ) | 8日目 |
10,030円 ( 11,033円 ) | 8日目 |
14,848円 ( 16,333円 ) | 8日目 |
20,357円16,521円 ( 18,173円 ) | 8日目 |
13,975円 ( 15,373円 ) | 8日目 |
14,887円 ( 16,376円 ) | 8日目 |
16,555円 ( 18,211円 ) | 8日目 |
16,555円 ( 18,211円 ) | 8日目 |
【特長】
・最終・鏡面仕上げ用です。
・磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能です。粒度は色で識別できます。
【用途】
・金型用研磨砥石、最終仕上げ、鏡面仕上げ用。
| 型番 | 商品タイプ | 厚さ | 幅 | 長さ | 粒度(#) |
|---|---|---|---|---|---|
| M46D-1200 | 一般砥石 | 3mm | 6mm | 100mm | 1200 |
| M43D-1200 | 一般砥石 | 3mm | 13mm | 100mm | 1200 |
| M43D-2000 | 一般砥石 | 3mm | 13mm | 100mm | 2000 |
| M46D-1500 | 一般砥石 | 3mm | 6mm | 100mm | 1500 |
| M43D-3000 | 一般砥石 | 3mm | 13mm | 100mm | 3000 |
| M43F-1500 | 一般砥石 | 5mm | 13mm | 100mm | 1500 |
| M43D-1500 | 一般砥石 | 3mm | 13mm | 100mm | 1500 |
| M43F-1200 | 一般砥石 | 5mm | 13mm | 100mm | 1200 |
| M43F-3000 | 一般砥石 | 5mm | 13mm | 100mm | 3000 |
| M46D | 一般砥石 | 3mm | 6mm | 100mm | 2000 |
| M46D-3000 | 一般砥石 | 3mm | 6mm | 100mm | 3000 |
| M43F-2000 | 一般砥石 | 5mm | 13mm | 100mm | 2000 |

大和製砥所
極薄切断砥石レジノイド ピンカッター用

大和製砥所
油砥石 四角 荒目/中目/細目/極細目

ジーベックテクノロジー
XEBECダイヤ 高硬度材用(スティックタイプ・丸棒タイプ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジーベックテクノロジー
XEBECマイスターフィニッシュ/セラミックファイバースティック砥石(平形)
4.6通常価格(税別):950円~

ミスミ
スティック砥石 平形 一般金型用/仕上タイプ 単品 C砥粒
4.3通常価格(税別):390円~

ミスミ
オイルストーン 平形
4.6通常価格(税別):852円~

ミスミ
スティック砥石 平形 放電加工後磨き用/ハードタイプ 単品
4.2通常価格(税別):420円~

ジーベックテクノロジー
XEBECマイスターフィニッシュ/セラミックファイバースティック砥石(丸棒)
4.5通常価格(税別):1,288円~

ミスミ
アルカンサス砥石 平形
4.6通常価格(税別):3,887円~

ミスミ
スティック砥石 平形 一般金型用/仕上タイプ 単品 WA砥粒
3.8通常価格(税別):520円~

ミスミ
スティック砥石 平形 放電加工後磨き用/ハードタイプ パック
4.8通常価格(税別):3,770円~

ミスミ
スティック砥石 平形 一般金型用/仕上タイプ パック C砥粒
4.4通常価格(税別):3,110円~