17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

油砥石 四角 荒目/中目/細目/極細目

油砥石 四角 荒目/中目/細目/極細目
通常単価(税別)
1,3913,485
税込単価
1,5303,834
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・強靭な材質のA砥粒を主原料として作られています。【用途】・鉄や鋼など抗張力の高いもののバリ取...

詳細を確認
  • 商品画像は一例です。型番により寸法、外観が異なります。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

(mm)

長さ

(mm)

粒度(#)

重量

(g)

JANコード

トラスココード

粒度タイプ

RoHS?最小発注数量
13
25
100
120
85
4518629000180
121-4101
荒目
10
1個
16
38
115
120
170
4518629000135
121-4098
荒目
10
1個
25
50
150
120
490
4518629000081
121-4080
荒目
10
1個
25
50
205
120
650
4518629000036
121-4071
荒目
10
1個
13
25
100
320
85
4518629000166
121-4021
細目
10
1個
16
38
115
320
170
4518629000111
121-4012
細目
10
1個
25
50
150
320
490
4518629000067
121-4004
細目
10
1個
25
50
205
320
650
4518629000012
121-3997
細目
10
1個
13
25
100
180
85
4518629000173
121-4063
中目
10
1個
16
38
115
180
170
4518629000128
121-4055
中目
10
1個
25
50
150
180
490
4518629000074
121-4047
中目
10
1個
25
50
205
180
650
4518629000029
121-4039
中目
10
1個
13
25
100
400
85
4518629000197
121-3989
極細目
10
1個
16
38
115
400
170
4518629000142
121-3971
極細目
10
1個
25
50
150
400
490
4518629000098
121-3962
極細目
10
1個
25
50
205
400
650
4518629000043
121-3954
極細目
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,523
( 1,675 )
5日目
1,807
( 1,988 )
3日目
2,423
( 2,665 )
5日目
3,485
( 3,834 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,391
( 1,530 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,969
( 2,166 )
4日目
2,961
( 3,257 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,256
( 3,582 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,650
( 1,815 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,969
( 2,166 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,423
( 2,665 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,485
( 3,834 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,523
( 1,675 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,969
( 2,166 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,961
( 3,257 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,257
( 3,583 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・強靭な材質のA砥粒を主原料として作られています。
【用途】
・鉄や鋼など抗張力の高いもののバリ取りや取りシロの多い粗仕上げに最適。

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法、外観が異なります。

製品仕様

型番砥粒粒度タイプ粒度(相当)長さ(mm)幅(mm)厚さ(mm)
C4A荒目1201002513
C5A荒目1201153816
C6A荒目1201505025
C8A荒目1202055025
M4A中目1801002513
M5A中目1801153816
M6A中目1801505025
M8A中目1802055025
F4A細目3201002513
F5A細目3201153816
F6A細目3201505025
F8A細目3202055025
S4A極細目4001002513
S5A極細目4001153816
S6A極細目4001505025
S8A極細目4002055025

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

油砥石 四角 荒目/中目/細目/極細目のレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
機械整備
4
満足度:4.0
金属部品の面出しに使いました。ゆがみを心配していましたが、ちゃんと平面が出ていました。
2人が参考にしています。
精密機器の取付け面に使用
5
満足度:5.0
以前から使用しているメーカーの物なので信頼性がありとても良いものだよ思います。
2人が参考にしています。
機械部品の研磨
5
満足度:5.0
機械部品を組む時にすり合わせに使います。 荒目と細目があるので使い分けています。
1人が参考にしています。
メンテ
4
満足度:4.0
金型のメンテ時 かえりなどがでている場合は 容易にとることができ 組付け時は重宝します
0人が参考にしています。
めんて
4
満足度:4.0
メンテナンスに jへたりがある金型とかを 修正するのとかに 最適です
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油砥石 四角 荒目/中目/細目/極細目
油砥石丸
油砥石四角
油砥石三角
油砥石(櫛形) EA588GD-5
三面油砥石セット(粗・中・細目) EA522AH-13
メーカー大和製砥所中京研磨中京研磨中京研磨エスコエスコ
通常価格1,391-1,307 -1,226 -1,213 -10,90013,808
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目2日目
商品タイプ油砥石油砥石油砥石油砥石油砥石油砥石
形状四角四角三角くし形四角
単品/セット単品---単品砥石セット
砥粒A-----
よく一緒に購入される商品

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング