17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

金型用砥石 YHBターボ【10~20個入り】

金型用砥石 YHBターボ
通常単価(税別)
4,3338,272特別価格
税込単価
4,7669,099特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

【特長】・荒・中仕上げ用です。・耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角など...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

(mm)

長さ

(mm)

粒度(#)

重量

(g)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
3
13
100
80
86
4518629046867
121-7577
86.000
10
1パック

10個入り

3
13
100
150
86
4518629046898
121-7607
86.000
10
1パック

10個入り

5
13
100
80
150
4518629047048
121-7666
150
10
1パック

10個入り

5
13
100
150
150
4518629047079
121-7691
150
10
1パック

10個入り

3
6
100
80
80
4518629046683
121-7488
80
10
1パック

20個入り

3
6
100
150
80
4518629046713
121-7518
80
10
1パック

20個入り

5
13
150
80
210
4518629047765
121-7763
210.000
10
1パック

10個入り

5
13
150
150
210
4518629047796
121-7798
210.000
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,3334,064
( 4,470 )
7日目
4,3334,064
( 4,470 )
8日目
6,730
( 7,403 )
8日目
6,730
( 7,403 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,272
( 9,099 )
8日目
8,2727,758
( 8,534 )
8日目
7,757
( 8,533 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,757
( 8,533 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・荒・中仕上げ用です。
・耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮します。
【用途】
・金型用研磨砥石、粗仕上げ、中仕上げ用。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ厚さ長さ粒度(#)
B63F-150一般砥石5mm13mm150mm150
B43F-150一般砥石5mm13mm100mm150
B43D-80一般砥石3mm13mm100mm80
B43F-80一般砥石5mm13mm100mm80
B43D-150一般砥石3mm13mm100mm150
B46D-150一般砥石3mm6mm100mm150
B46D-80一般砥石3mm6mm100mm80
B63F-80一般砥石5mm13mm150mm80

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

金型用砥石 YHBターボのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
製品の金型の冷却用に使用しています
3
満足度:3.0
自社の生産設備内の装置で、エアーシリンダ使う冶工具のエアーシリンダ操作バルブとして新規用、交換用として使用しています。使...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金型用砥石 YHBターボ
金型砥石 C(カーボン)
金型砥石 YHS(硫黄入り)
金型砥石 YHB
金型用砥石ターボYHT-B
金型用砥石 YTM
メーカー大和製砥所大和製砥所大和製砥所大和製砥所大和製砥所大和製砥所
通常価格4,333-3,777 -3,571 -3,587 -4,333 -8,378 -
通常出荷日在庫品1日目〜7日目〜7日目〜7日目〜7日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石
こげ茶ブルーグレー---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング