17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スティックゴム砥石 TRBS-220

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スティックゴム砥石

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TRBS-220

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・研削力が高く、削りカスが少ないプロ用ゴム砥石をリップケースに入れてますので携帯しやすく細かな研磨作業が簡単にできます。
【用途】
・金属製品等のサビ取り、汚れ取り、ヤケ取り、キズぼかし、塗装はがしに。

ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴム砥石
厚さ(mm)
15
幅(mm)
15
長さ(mm)
67
粒度(#)
220
JANコード
4989999432688
トラスココード
497-1566
質量(g)
11.000
材質1
基材:弾性ラバー(加硫ゴム)
材質2
砥材:セラミックフィラー
外径
15

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト