17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ゴム砥石“ベルラバー”【3個入り】

ゴム砥石“ベルラバー”
  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,9847,701特別価格
税込単価
6,5828,471特別価格

【特長】・消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。・...

詳細情報を確認する
  • 厚さ (mm)
    10
  • 幅 (mm)
    30
  • 長さ (mm)
    70
  • 材質1
    基材:弾性ラバー(加硫ゴム)
  • 材質2
    砥材:セラミックフィラーおよび#46~#220:炭化ケイ素、#320~#500:酸化アルミナ
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
46
4938490971035
352-9291
134.600
10
1パック

3個入り

80
4938490971042
352-9304
122.700
10
1パック

3個入り

120
4938490971059
352-9339
122.900
10
1パック

3個入り

220
4938490971066
352-9321
123.200
10
1パック

3個入り

320
4938490971073
352-9312
127.600
10
1パック

3個入り

500
薄茶
4938490971080
352-9347
127.600
10
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,598
( 8,358 )
1日目
5,984
( 6,582 )
1日目
7,7015,920
( 6,512 )
1日目
7,7015,920
( 6,512 )
1日目
7,598
( 8,358 )
1日目
7,598
( 8,358 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。
・カッターナイフなどで切り取ることが可能です。
・荒い粒度であれば物差しなどを当てて真っすぐなヘアラインを入れることも可能です。
・手作業で威力を発揮、工夫次第で色々な用途に使用できます。
・弊社製品ベルブロックをソフトタイプにした姉妹品です。
【用途】
・金属などのヤケ取り、サビ取り、キズぼかし、塗装はがしに。

商品情報

製品仕様

型番粒度(#)JANコード質量(g)
BRU-500500薄茶4938490971080127.600
BRU-80804938490971042122.700
BRU-2202204938490971066123.200
BRU-3203204938490971073127.600
BRU-1201204938490971059122.900
BRU-46464938490971035134.600

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴム砥石“ベルラバー”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム砥石“ベルラバー”
ゴム砥石“ベルラバー”セット品
ゴムブロック砥石
サンドラバー
ゴム砥石ブロック GMF
砥石(ルビー砥石)
メーカーベルスター研磨材工業ベルスター研磨材工業ミスミ中京研磨柳瀬スリーエー
通常価格5,984-7,7013,953 -1,738 -5,4175,104 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目3日目〜在庫品1日目在庫品1日目
厚さ(mm)10-101820-
幅(mm)30-306550-
長さ(mm)70-1008070100
材質1基材:弾性ラバー(加硫ゴム)-----
材質2砥材:セラミックフィラーおよび#46~#220:炭化ケイ素、#320~#500:酸化アルミナ砥材:セラミックフィラーおよび#46~#220:炭化ケイ素----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト