ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ゴム砥石“ベルラバー”セット品【3個入り】

ゴム砥石“ベルラバー”セット品 BRU-MIX
通常単価(税別)
5,528
税込単価
6,081
通常出荷日:1日目

【特長】・消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。・カッターナイフなどで切り...

詳細を確認

型番:

BRU-MIX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)
-閉じる

BRU-MIXの仕様・寸法情報

材質2
砥材:セラミックフィラーおよび#46~#220:炭化ケイ素
RoHS2(10物質)?
対応

型番リスト

表示件数
型番
BRU-MIX
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,528
( 6,081 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。
・カッターナイフなどで切り取ることが可能です。
・荒い粒度であれば物差しなどを当てて真っすぐなヘアラインを入れることも可能です。
・手作業で威力を発揮、工夫次第で色々な用途に使用できます。
・弊社製品ベルブロックをソフトタイプにした姉妹品です。
【用途】
・金属などのヤケ取り、サビ取り、キズぼかし、塗装はがしに。

商品情報

製品仕様

型番材質2用途
BRU-MIX砥材:セラミックフィラーおよび#46~#220:炭化ケイ素金属などのヤケ取り/サビ取り/キズぼかし/塗装はがし

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴム砥石“ベルラバー”セット品の型番BRU-MIXのページです。 型番BRU-MIXに関する仕様情報を記載しております。
ゴム砥石“ベルラバー”セット品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム砥石“ベルラバー”セット品
ゴム砥石“ベルラバー”
ゴムブロック砥石
サンドラバー
セラポブロック CPセット
4個組 油砥石セット
メーカーベルスター研磨材工業ベルスター研磨材工業ミスミ中京研磨TACTエスコ
通常価格5,5285,528 -4,130 -1,1947,5497,373
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目3日目〜在庫品1日目1日目
材質2砥材:セラミックフィラーおよび#46~#220:炭化ケイ素砥材:セラミックフィラーおよび#46~#220:炭化ケイ素、#320~#500:酸化アルミナ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました