ツール用品技術窓口

確定しました

ダイヤモンドハンディーヤスリ

ダイヤモンドハンディーヤスリ DF2601DH535455
通常単価(税別)
14,439
税込単価
15,883
通常出荷日:1日目

【特長】・シャンク部が鍛造されていますので特にハンドルを使用する必要がありません。・長く精度を維持し、...

詳細を確認
  • 作業中は必ず防じんメガネ、マスク、保護手袋など安全装備をしてください。・軽く当てる程度で使用し、目詰まりの場合はブラシでよく洗浄してください。

型番:

DF2601DH535455
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DF2601DH535455の仕様・寸法情報

断面形状
粒度(#)
80
ヤスリ部有効長(mm)
100
JANコード
4007220535455
トラスココード
486-6762
全長(mm)
215
重量(g)
49
形状
平 10.3(幅)×2.8(厚み)
柄の形状
材質
工具鋼

型番リスト

表示件数
型番
DF2601DH535455
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,439
( 15,883 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャンク部が鍛造されていますので特にハンドルを使用する必要がありません。
・長く精度を維持し、抜群の長寿命です。
【用途】
・焼入れ鋼、超硬、セラミックなどの精密やすり掛け、面取り・バリ取りに。

ご注意

  • 作業中は必ず防じんメガネ、マスク、保護手袋など安全装備をしてください。・軽く当てる程度で使用し、目詰まりの場合はブラシでよく洗浄してください。

商品情報

【商品仕様】
<型番:DF2601DH535455>
・粒度(#):80
・形状:平 10.3(幅)×2.8(厚さ)
・全長(mm):215
・刃長(mm):100
・柄の形状:角

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドハンディーヤスリの型番DF2601DH535455のページです。 型番DF2601DH535455に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドハンディーヤスリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドハンディーヤスリ
ダイヤモンドニードルヤスリ
ダイヤモンドニードルヤスリセット
ダイヤモンドミニヤスリセット
ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・超精密仕上げ用)
ダイヤモンドヤスリ K-5
メーカーPFERDPFERDPFERDPFERDトラスコ中山ツボサン
通常価格14,4396,85524,164 -31,2414,6395,347
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
断面形状---
粒度(#)80170-170-150
ヤスリ部有効長(mm)1007070-3080
JANコード40072205354554007220016633-4007220323694--
トラスココード486-6762486-6932-486-6878--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング