17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

“NTドレッサー”広い平面用替刃

通常単価(税別)
1,0111,775
税込単価
1,1121,953
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ドレッサー専用替刃です。【用途】・木工からアルミの仕上げまで。

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

目の種類

JANコード

トラスココード

重量

(g)

カラーバリエーション

適合本体

材質

最小発注数量
中目
4904011034343
405-5608
28
ドレッサーLタイプ(L-30Pなど)
刃:ステンレス、表面:塗装
5個
荒目
4904011034435
405-5624
28
ドレッサーLタイプ(L-430Pなど)
刃:ステンレス、表面:塗装
2個
大荒目
4904011034732
405-5641
26
ドレッサーLタイプ(iL-1000Pなど)
刃:ステンレス、表面:塗装
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,054
( 1,159 )
2日目
1,775
( 1,953 )
1日目
1,011
( 1,112 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドレッサー専用替刃です。
【用途】
・木工からアルミの仕上げまで。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“NTドレッサー”広い平面用替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“NTドレッサー”広い平面用替刃
“NTドレッサー”狭い平面用替刃
“NTドレッサー”広い平面用
NTドレッサー 狭い平面用
“NTドレッサー”狭い平面・細かい作業用
ボードヤスリ
メーカーNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッタートラスコ中山
通常価格1,011-774 -1,828 -1,6881,371 -2,669 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
ヤスリ部材質金属金属金属金属金属金属
高さ(mm)152152----
幅(mm)5124512428-
刃厚(mm)0.60.60.60.60.6-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドサンダーカテゴリの売れ筋ランキング