17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

“NTドレッサー”狭い平面・細かい作業用

通常単価(税別)
1,3711,468
税込単価
1,5081,615
通常出荷日:1日目

【特長】・ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ねた目づまりしにくい研磨具です。【用途】・木工から...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

目の種類

JANコード

トラスココード

重量

(g)

カラーバリエーション

全長

(mm)

適合替刃

材質

高さ

(mm)

最小発注数量
中目
4904011030109
407-1042
89
128
S-11P・S-411P
本体:アルミダイキャスト、刃:ステンレス(SUS430)
43
2個
中目
4904011030314
407-1051
45
167
S-11P・S-411P
本体:ABS樹脂、刃:ステンレス(SUS430)
47
5個
荒目
4904011030413
407-1093
46
167
S-11P・S-411P
本体:ABS樹脂、刃:ステンレス(SUS430)
47
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,468
( 1,615 )
1日目
1,371
( 1,508 )
1日目
1,381
( 1,519 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ねた目づまりしにくい研磨具です。
【用途】
・木工からアルミの仕上げまで。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“NTドレッサー”狭い平面・細かい作業用のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
木工作業で使用
5
満足度:5.0
軽くて持ちやすく、面ではなく点を削るのに役立っています。サンダーは電動なので面を削るには向いていますが、重くて小回りが利...もっと読む
0人が参考にしています。
パテやプラなどの切削
5
満足度:5.0
他の小型NTドレッサー(SRT-22など)が使いやすかったのでこちらも導入しました。メタルボディのタイプは重いですが持ち...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“NTドレッサー”狭い平面・細かい作業用
NTドレッサー 狭い平面用
“NTドレッサー”狭い平面用替刃
“NTドレッサー”広い平面用
“NTドレッサー”広い平面用替刃
ボードヤスリ
メーカーNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッタートラスコ中山
通常価格1,371-1,688774 -1,828 -1,011 -2,669 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
ヤスリ部材質金属金属金属金属金属金属
幅(mm)2824245151-
刃厚(mm)0.60.60.60.60.6-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドサンダーカテゴリの売れ筋ランキング