ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

バーコ エルゴハンドル付ヤスリ【6個入り】

バーコ エルゴハンドル付ヤスリ 1-476-04-3-2
通常単価(税別)
8,6148,069
税込単価
9,4758,876
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・エルゴハンドル付きのハンドヤスリ、極薄平ヤスリ、角ヤスリ、三角ヤスリ、甲丸ヤスリ、丸ヤスリの...

詳細を確認

型番:

1-476-04-3-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

1-476-04-3-2の仕様・寸法情報

目の粗さ
細目
ヤスリ部有効長(mm)
100
単品/パック/セット
セット
JANコード
7311518010928
トラスココード
757-3162
仕上がりタイプ
細目
重量(g)
200.000
材質
高性能合金鋼

型番リスト

表示件数
型番
1-476-04-3-2
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,6148,069
( 8,876 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エルゴハンドル付きのハンドヤスリ、極薄平ヤスリ、角ヤスリ、三角ヤスリ、甲丸ヤスリ、丸ヤスリのセットです。
・吊り下げ用の穴が付いたスナップ閉じプラスチック・ウォレット入りです。

商品情報

【商品仕様】
<型番:1-476-04-3-2>
・タイプ:細目
・刃長(mm):100
・材質:高性能合金鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バーコ エルゴハンドル付ヤスリの型番1-476-04-3-2のページです。 型番1-476-04-3-2に関する仕様情報を記載しております。
バーコ エルゴハンドル付ヤスリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーコ エルゴハンドル付ヤスリ
両刃ヤスリ
鉄工ヤスリ 角
鉄工用ヤスリブライト900 単品
鉄工用やすり 平 250mm 中目
ブライト900 半丸 200mm 細目
メーカーバーコツボサンツボサンツボサンニコルソンツボサン
通常価格8,6141,9241,9003,800 -7,1326,300
通常出荷日1日目1日目4日目2日目〜4日目1日目
目の粗さ細目中目中目細目中目細目
ヤスリ部有効長(mm)100100150110250200
単品/パック/セットセット単品単品単品単品単品
JANコード7311518010928-----
トラスココード757-3162-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト