17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ダイヤ部最大径(mm)

    ~mm
  • ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm)

    ~mm
  • 軸径(mm)

    ~mm
  • 最高使用回転数(rpm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 首下(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 最高使用回転数(rpm)

    ~mm
  • 首下(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダイヤモンド インターナルバー球タイプ

通常単価(税別)
3,78011,638
税込単価
4,15812,802
通常出荷日:1日目

【特長】・砥粒が結合剤から充分に突き出しているので切粉の排出に優れ、高送りの研磨でも工具に負荷を与えま...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ダイヤ部最大径

(mm)

ダイヤ長さ/砥石部長さ

(mm)

軸径

(mm)

最高使用回転数

(rpm)

全長

(mm)

質量

(g)

首下

(mm)

JANコード

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

首下(mm)

全長(mm)

質量(g)

材質1

最小発注数量
2
-
3
62700
45
19
8
4007220258668
486-7238
62700
8
45
19.000
電着ダイヤモンド
3個
12
-
6
47400
60
21
-
4007220258965
486-7220
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,780
( 4,158 )
1日目
11,638
( 12,802 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・砥粒が結合剤から充分に突き出しているので切粉の排出に優れ、高送りの研磨でも工具に負荷を与えません。
・高い耐久性のコーティング技術により粉塵の排出を少なくし、騒音・振動を抑え高度な環境適合能力を誇ります。
【用途】
・プラスチック成形品のパーティングラインの除去や彫版・曲線部の加工、バリ取りに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンド インターナルバー球タイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
バリ取り用
4
満足度:4.0
追加工して 製品のバリ取り用で リューターに付けて使用 問題なく使用しています 納期が早くて助かります
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンド インターナルバー球タイプ
ダイヤモンドバー 円錐タイプ30°
ディスクタイプCBNバー
深穴用電着ダイヤモンドバー ショートトップタイプ 軸径φ3.0
ダイヤモンドカッティングディスク 全面電着タイプ 軸径Φ2.34、Φ3.0
GEMダイヤモンドバー
メーカーPFERDPFERDトラスコ中山ナカニシナカニシムラキ
通常価格3,780-9,1923,480 -2,100 -6,307 -2,816
通常出荷日1日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目7日目
粒度(#)120120140120130170
形状球型テーパー型平型円筒型平型砲弾型
材質電着ダイヤモンド電着ダイヤモンド----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング