17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸)

通常単価(税別)
1,1372,150
税込単価
1,2512,365
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。・ヌープ硬度約70...

詳細を確認
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ダイヤ部最大径

(mm)

ダイヤ長さ/砥石部長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最高使用回転数(rpm)

首下(mm)

RoHS?最小発注数量
1
6
4989999388671
767-3728
2
80000
5
10
1個
1.5
6
4989999388695
767-3744
2.1
80000
5
10
1個
2
12
4989999388718
767-3761
1.9
80000
6
10
1個
2.5
12
4989999388732
767-3787
2.1
80000
6
10
1個
3
12
4989999388756
767-3809
2.4
80000
-
10
1個
4
10
4989999388770
767-3825
2.7
60000
-
10
1個
5
10
4989999388794
767-3841
3.2
55000
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,356
( 1,492 )
1日目
1,500
( 1,650 )
1日目
1,137
( 1,251 )
1日目
1,810
( 1,991 )
1日目
1,810
( 1,991 )
4日目
1,863
( 2,049 )
1日目
2,150
( 2,365 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。
・ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
【用途】
・R面研磨・面取り・バリ取り。

ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

商品情報

図面

T3-710M

ダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸)  図面1

T3-715M

ダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸)  図面2

T3-720M

ダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸)  図面3

T3-725M

ダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸)  図面4

T3-730M

ダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸)  図面5

T3-740M

ダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸)  図面6

T3-750M

ダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸)  図面7

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸)
CBNインターナルバー(円筒先丸)
ハイエンドブラックバー(#230)
ハイエンドブラックバー(#600)
ビトリファイドダイヤモンド/CBNバー 軸径φ6.0
深穴用電着ダイヤモンドバー ショートトップタイプ 軸径φ3.0
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ナカニシナカニシ
通常価格1,137-1,356 -2,2001,6964,600 -2,100 -
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
粒度(#)140/170140/170230600180120
軸径(mm)333363
全長(mm)45455050--

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング