17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • 砥石径(mm)

    ~mm
  • 砥石長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

軸付砥石 (軸径3mm)

軸付砥石 (軸径3mm)
通常単価(税別)
370468
税込単価
407515
通常出荷日:1日目

【特長】・研磨材のじん性が低いため温度上昇を抑制し、ワークを傷めません。・セラミック砥石の成分によって...

詳細を確認
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

砥石径

(mm)

砥石長

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最高使用回転数

(rpm)

RoHS?最小発注数量
100
6
13
4007220802199
765-3174
3.0
93600
10
10個
100
2
5
4007220898420
765-3328
2.0
201800
10
10個
80
8
16
4007220898505
765-3336
5.0
61000
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
370
( 407 )
1日目
468
( 515 )
1日目
415
( 457 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨材のじん性が低いため温度上昇を抑制し、ワークを傷めません。
・セラミック砥石の成分によって研磨力が最後まで保たれます。
・高研磨力、長寿命です。
【用途】
・チタン、ニッケル、コバルト合金の表面研磨に最適。
・飛行機のエンジンパーツ、タービンブレードの加工に。

ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軸付砥石 (軸径3mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付砥石 (軸径3mm)
PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm)
軸付砥石(ブラック砥石) 軸径3mm
軸付ゴム砥石
精密砥石 SA砥粒 軸径3mm
研磨用ゴム砥石 軸径3mmWAミディアム
メーカーPFERDトラスコ中山ミニターミスミミニターミニター
通常価格370-2,491 -3,584 -2,2775,229 -4,191 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目1日目〜1日目〜
形状円筒円筒円筒円筒円筒ボール
種類砥石砥石砥石ゴム砥石砥石ゴム砥石
砥粒APAAWAAWA
軸径(mm)333333
軸長(mm)30-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング