17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 軸長(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

“とんがりパッド”(軸径6mm)・“とんがりキャップ”パッド【5個入り】

通常単価(税別)
7,359特別価格
税込単価
8,095特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・キャップ(研磨材)をワンタッチで交換できます。・パットスポンジがワークの凹凸になじみます。【...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

(mm)

JANコード

トラスココード

軸長(mm)

質量(g)

入数

最小発注数量
14
20
4562137340511
483-6316
48
110.000
1箱(5個)
1パック

5個入り

7
12
4562137340528
483-6324
30
77.000
1箱(5個)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,3596,775
( 7,453 )
1日目
7,3596,775
( 7,453 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャップ(研磨材)をワンタッチで交換できます。
・パットスポンジがワークの凹凸になじみます。
【用途】
・アルミホイールなどの成型品の内アール研磨。
・金属部品などのバリ取り。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“とんがりパッド”(軸径6mm)・“とんがりキャップ”パッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“とんがりパッド”(軸径6mm)・“とんがりキャップ”パッド
“とんがりパット”(軸径6mm)・“とんがりキャップ”キャップSタイプ
“とんがりパット”(軸径6mm)・“とんがりキャップ”キャップLタイプ
フラップホイール(軸径6mm)
ナイロン軸付ホイール(軸径6mm)
“スーパーダイヤフラップ”(軸径6mm)
メーカーオフィスマインオフィスマインオフィスマイントラスコ中山トラスコ中山イチグチ
通常価格7,3597,216 -6,014 -2,534 -4,478 -3,805 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
用途研磨研磨研磨研磨研磨研磨
種類ペーパーペーパーペーパーフラップホイールホイール軸付フラップ
材質その他研磨布・布研磨布・布-ナイロン系-
軸径(mm)666666
最高使用回転数(rpm)250002500025000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング