ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3M ロロック ディスクパッド(6mm軸付)

通常単価(税別)
2,903
税込単価
3,193
通常出荷日:1日目

【特長】・3Mロロックディスク製品を1/2回転するだけで、素早くディスクの着脱ができるパッドです。(6...

詳細を確認
  • 画像は代表画像になります。

型番:

RP-H-1.5IN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RP-H-1.5INの仕様・寸法情報

外径(mm)
38
JANコード
4547452668045
トラスココード
470-2450
注意事項
この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。3M[[TM]]製のディスクサンダーを使用する場合は、6mm軸を外して使用してください。

型番リスト

表示件数
型番
RP-H-1.5IN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,903
( 3,193 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3Mロロックディスク製品を1/2回転するだけで、素早くディスクの着脱ができるパッドです。(6mm軸付)
【用途】
・3Mロロックディスク製品用。
・使用工具:6mmコレットチャックグラインダー。

ご注意

  • 画像は代表画像になります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M ロロック ディスクパッド(6mm軸付)の型番RP-H-1.5INのページです。 型番RP-H-1.5INに関する仕様情報を記載しております。
3M ロロック ディスクパッド(6mm軸付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M ロロック ディスクパッド(6mm軸付)
ロロック(TM)ディスクパッド
ディスクパッド
3M ファイバーディスクバックアップパッド
3Mキュービトロン II TSパッドライト専用パッド
ディスク専用ゴムパット【5個入り】
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンミスミスリーエムジャパンスリーエムジャパンナカニシ
通常価格2,9033,1402,6603301,6002,300 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
外径(mm)38501259595-
JANコード4547452668045--45486238107514549395500451-
トラスココード470-2450--430-6848826-6686-
注意事項この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。3M[[TM]]製のディスクサンダーを使用する場合は、6mm軸を外して使用してください。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材用パッドカテゴリの売れ筋ランキング