17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

研磨輪【2個入り】

通常単価(税別)
3,2473,750
税込単価
3,5724,125
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・加工物の形状になじみやすいです。・回転数の変更で硬いものから柔らかいものまで自由な研磨ができ...

詳細を確認
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

粒度(#)

発注単位

RoHS?最小発注数量
768-2972
4989999390810
364.000
40
1個(2枚)
10
1パック

2個入り

768-2999
4989999390834
354.000
60
1個(2枚)
10
1パック

2個入り

768-3006
4989999390841
358.000
80
1個(2枚)
10
1パック

2個入り

768-2913
4989999390759
224.000
100
1個(2枚)
10
1パック

2個入り

768-2921
4989999390766
374.000
120
1個(2枚)
10
1パック

2個入り

768-2930
4989999390773
354.000
150
1個(2枚)
10
1パック

2個入り

768-2948
4989999390780
370.000
180
1個(2枚)
10
1パック

2個入り

768-2956
4989999390797
356.000
240
1個(2枚)
10
1パック

2個入り

768-2964
4989999390803
340.000
320
1個(2枚)
10
1パック

2個入り

768-2981
4989999390827
330.000
400
1個(2枚)
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,500
( 3,850 )
1日目
3,500
( 3,850 )
1日目
3,500
( 3,850 )
1日目
3,750
( 4,125 )
1日目
3,750
( 4,125 )
1日目
3,750
( 4,125 )
1日目
3,750
( 4,125 )
1日目
3,247
( 3,572 )
1日目
3,247
( 3,572 )
1日目
3,247
( 3,572 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工物の形状になじみやすいです。
・回転数の変更で硬いものから柔らかいものまで自由な研磨ができます。
【用途】
・各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨に。
・各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げに。
・使用工具:フレキシブルグラインダー、両面グラインダー。
・プラスチック、成形品のバリ取り。
・丸棒・パイプ等の表面仕上げ。
・金属・木工等の曲面や異形面の研磨。

ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

研磨輪のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ステンレスの下地磨き
4
満足度:4.0
溶接後のステンレス下地磨きに使用しました。 棒グラインダーを使い磨きました、方向に注意しながら使用しました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
研磨輪
GPサンダーサイザル (直接ねじ込み式)
GPサンダーペーパー®(直接ねじ込み式)
研磨ゴム砥石ホイール WAハード
研磨用"LDホイール 7S-F"
研磨ゴム砥石ホイール WAミディアム
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ミニタースリーエムジャパンミニター
通常価格3,247-12,6295,360 -2,420 -11,116 -2,470 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプホイールフラップホイールフラップホイールホイールホイールホイール
幅(mm)25-----
材質1アランダム-----
外径(mm)100100----
穴径(mm)12.7-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング