17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スコッチ・ブライト 黒皮除去ディスク

通常単価(税別)
2,682
税込単価
2,950
通常出荷日:1日目

【特長】・電動ディスクグラインダーにワンタッチで装着できます。・焼き付けや目づまりしません。・ワイヤブ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
5個
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,682
( 2,950 )
1日目
2,682
( 2,950 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動ディスクグラインダーにワンタッチで装着できます。
・焼き付けや目づまりしません。
・ワイヤブラシより安全です。
【用途】
・鋼板の黒皮除去。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ・ブライト 黒皮除去ディスクのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
黒皮はがし用
5
満足度:5.0
グラインダーに取り付けて黒皮はがしに使用しています。この商品に替えてから、黒皮をはがすスピードが格段に上がりました。大変...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ・ブライト 黒皮除去ディスク
キュービトロン(TM) II TSファイバーディスク(一般鋼・アルミ用)
"スコッチブライト(TM)ベベル"(電動用)
フッキット トライザクトフィニッシングディスク 76mm #5000 15
フッキット トライザクトフィニッシングディスク 127mm
スコッチ・ブライト CNSベベル
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格2,682390 -1,7969,14813,16210,474
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプディスクペーパー-ナイロンディスクサンダー用ペーパーサンダー用ペーパーディスクペーパー
粒度(#)120-120相当30005000120
外径(mm)9010290127127160
JANコード4548623880662-454939594671645493957487854549395748808-
トラスココード431-1795-183-3904102-5891102-5892126-2980
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング