17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内

スコッチ・ブライト TS METACON

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,0771,256
税込単価
1,1851,382

【特長】・素地を削りすぎることがなく、滑らかに仕上げられます。・ワンタッチで脱...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    ディスクペーパー
  • 外径 (mm)
    100
  • 厚み (mm)
    4
  • 注意事項
    この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
未確定:候補が5型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    粒度(#)

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    120
    4549395268313
    764-6755
    25個
    180
    4549395268320
    764-6763
    25個
    320
    4549395268337
    764-6771
    25個
    80
    4549395268306
    764-6780
    25個
    400
    4549395268344
    764-6798
    25個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,233
    ( 1,356 )
    1日目
    1,077
    ( 1,185 )
    1日目
    1,077
    ( 1,185 )
    1日目
    1,256
    ( 1,382 )
    1日目
    1,256
    ( 1,382 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・素地を削りすぎることがなく、滑らかに仕上げられます。
    ・ワンタッチで脱着ができて、取付け取り外しが簡単です。
    ・水平使用で作業が可能なため仕上げ作業が簡単にできます。
    ・キュービトロンⅡTSディスクとパッドが兼用のため、研削から目消し作業が簡単に移行できます。
    【用途】
    ・目消し研磨。
    ・仕上げ研磨。
    ・溶接焼け除去。

    商品情報

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    • ナット止めディスクより使用面積が広く使え、経済的です。

    規格表

    スコッチ・ブライト TS METACON 製品特長・仕様1

    使用方法・使用事例

    用途

    • サビ取り

    使用事例

    スコッチ・ブライト TS METACON 使用方法・使用事例1

    TS METACONでの目消し

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スコッチ・ブライト TS METACONのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スコッチ・ブライト TS METACON
    スコッチ・ブライト CNSベベル
    スコッチ・ブライト CNSベベルブラック
    スコッチ・ブライト CNSカップホイール
    スコッチ・ブライト 多目的仕上げディスク
    スコッチ・ブライト 黒皮除去ディスク
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
    通常価格1,077-10,0702,3012,8021,6812,577
    通常出荷日1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
    商品タイプディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパー
    外径(mm)100160901009090
    厚み(mm)41071313-
    注意事項この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。----この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト