ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

カップホイール【5個入り】

通常単価(税別)
10,644
税込単価
11,708
通常出荷日:1日目

【特長】・ワイヤーブラシのようにワイヤーが飛散することがなく安全に作業が行えます。その上、ワイヤーブラ...

詳細を確認

型番:

TCW100-120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

TCW100-120の仕様・寸法情報

商品タイプ
サンダー用ペーパー
粒度(#)
120
外径(mm)
100
穴径(mm)
16
厚み(mm)
13
砥粒
A
トラスココード
754-9164
最高使用回転数(rpm)
12000
JANコード
4989999366549
質量(g)
640
最高使用周速度(m/s)
62.8(3768m/min)
セット内容
・15mm穴用アダプター1箱に1個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)
箱入数
1箱(5個)
使用工具
φ100ディスクグラインダー
材質・仕上げ
砥材:シリコンカーバイト・ナイロン不織布
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
TCW100-120
RoHS?最小発注数量
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,644
( 11,708 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤーブラシのようにワイヤーが飛散することがなく安全に作業が行えます。その上、ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、すばやく作業ができます。
・目詰まりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
【用途】
・黒皮除去、サビ落とし、塗装はがしなどに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カップホイールの型番TCW100-120のページです。 型番TCW100-120に関する仕様情報を記載しております。
カップホイールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カップホイール
スコッチ・ブライト CNSカップホイール
“ソフトパワーディスク”(ウレタン樹脂製中仕上げ研磨用)
タクトジスク ステンレス用 6枚組
BS “BSサビトルネードサンダー”
“ソフトパワーディスク”(ウレタン樹脂製仕上げ研磨用)
メーカートラスコ中山スリーエムジャパントラスコ中山TACTイチグチトラスコ中山
通常価格10,6442,91514,76911,5221,79914,769
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目6日目4日目1日目
商品タイプサンダー用ペーパーディスクペーパーゴム/ウレタンディスクゴム/ウレタンディスクディスクペーパーゴム/ウレタンディスク
粒度(#)1201206046, 80, 120, 180, 240, 36036相当600
外径(mm)100100100100100100
穴径(mm)1616(15)16151516
厚み(mm)131386138

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング