ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ディスクペーパーコンビクリック 不織布ディスク(ハードタイプ)

ディスクペーパーコンビクリック 不織布ディスク(ハードタイプ) 948132
通常単価(税別)
1,095
税込単価
1,205
通常出荷日:1日目

【特長】・耐久性が高く、研磨力に優れる不織布のディスクです。・硬めの繊維を使用しているので、最終仕上げ...

詳細を確認
  • ご利用にはコンビクリック用バックパッドが必要です。

型番:

948132
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

948132の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクペーパー
粒度(#)
180
外径(mm)
100
JANコード
4007220948132
トラスココード
765-3361
最高使用回転数
12000rpm
最高使用周速度
20m/s(1200m/min)
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
948132
RoHS?最小発注数量
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,095
( 1,205 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性が高く、研磨力に優れる不織布のディスクです。
・硬めの繊維を使用しているので、最終仕上げ前の荒研磨に最適です。
・専用ゴムパッドをご使用いただくことにより、ワンタッチでディスクの交換ができます。
・柔軟性が高く、局面の研磨も可能です。
【用途】
・ステンレスの焼け付除去、真鍮、銅、チタン、アルミの研磨に。

ご注意

  • ご利用にはコンビクリック用バックパッドが必要です。

商品情報

使用例

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスクペーパーコンビクリック 不織布ディスク(ハードタイプ)の型番948132のページです。 型番948132に関する仕様情報を記載しております。
ディスクペーパーコンビクリック 不織布ディスク(ハードタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクペーパーコンビクリック 不織布ディスク(ハードタイプ)
ディスクペーパー“コンビクリック” 不織布ディスク(ソフトタイプ)
ノートン SGブレイズ3D不織布ディスク
研磨布ディスク
フェルトディスク(直接ねじ込み式) ソフトタイプ・ハードタイプ
ナイロンディスクミニ ハード
メーカーPFERDPFERDサンゴバン柳瀬トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,09512,750744167 -7,581 -4,355 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜
商品タイプディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパー研磨布ディスクフェルト/コットン/サイザルディスクナイロンディスク
粒度(#)180180P120~150相当---
外径(mm)100100503010058
JANコード40072209481324007220948163----
トラスココード765-3361765-3395----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング