ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ディスクペーパー“コンビクリック” 不織布ディスク(ソフトタイプ)

ディスクペーパー“コンビクリック” 不織布ディスク(ソフトタイプ) 948163
通常単価(税別)
12,750
税込単価
14,025
通常出荷日:2日目

【特長】・耐久性が高く、研磨力に優れる不織布のディスクです。・柔らかい繊維を使用しているので被研磨材を...

詳細を確認
  • ご利用にはコンビクリック用バックパッドが必要です。

型番:

948163
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

948163の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクペーパー
粒度(#)
180
外径(mm)
100
穴径(mm)
専用バックパッドに取付
砥粒
アルミナ
基材
不織布
JANコード
4007220948163
トラスココード
765-3395
適合機種
アングルグラインダー
最高使用回転数
12000rpm
最高使用周速度
20m/s(1200m/min)
重量(g)
20
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
948163
RoHS?最小発注数量
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,750
( 14,025 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性が高く、研磨力に優れる不織布のディスクです。
・柔らかい繊維を使用しているので被研磨材を傷めることなく研磨できます。
・専用ゴムパッドをご使用いただくことにより、ワンタッチでディスクの交換ができます。
・柔軟性が高く、曲面の研磨も可能です。
【用途】
・ステンレスのマット仕上げ、真鍮、銅、チタン、アルミの研磨に。

ご注意

  • ご利用にはコンビクリック用バックパッドが必要です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスクペーパー“コンビクリック” 不織布ディスク(ソフトタイプ)の型番948163のページです。 型番948163に関する仕様情報を記載しております。
ディスクペーパー“コンビクリック” 不織布ディスク(ソフトタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト