17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ディスクペーパー“SGブレイズ920フラップディスク”

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ディスクペーパー“SGブレイズ920フラップディスク”

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2FL100SGB920-40

2026年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・砥粒の結晶度が高いので摩耗が極端に少なく、エッジの立った形状のため、軽い給圧で簡単に特殊合金などの難削材の研削ができます。
【用途】
・チタン、ステンレス、ハイニッケル鋼、一般鋼、鋳物向け。
・金属の黒皮取り、溶接ビード面除去、バリ取り、研削用。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクペーパー
粒度(#)
40
外径(mm)
100
穴径(mm)
15/16
砥粒
セラミック
JANコード
4582265335913
トラスココード
491-9149
羽根長さ(mm)
25
羽根枚数(枚)
60
最高使用回転数
13300rpm
羽根枚数
60枚
羽根長さ(mm)
25

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト