ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

オフセット砥石 スタンダードタイプ

オフセット砥石 スタンダードタイプ 367548
通常単価(税別)
396
税込単価
436
通常出荷日:1日目

【特長】・幅広いワークに対して、力強い切断能力を発揮する上位モデルです。【用途】・一般鋼、ステンレス鋼...

詳細を確認

型番:

367548
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

367548の仕様・寸法情報

外径(mm)
125
孔径(mm)
22.23
厚さ(mm)
6
最適被削材
一般鋼 / ステンレス鋼
粒度(#)
30
砥材
A
硬度(結合度)
R
JANコード
9009013675480
トラスココード
766-2645
最高使用周速度(m/s)
80
重量(g)
180.000
最高使用回転数
12250rpm

型番リスト

表示件数
型番
367548
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
396
( 436 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広いワークに対して、力強い切断能力を発揮する上位モデルです。
【用途】
・一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。

商品情報

商品仕様
【型番:367548】
・最高使用周速度:80m/s(4800m/min)
・粒度(#):30
・砥材:A
・硬度:R
・外径(mm):125
・厚さ(mm):6
・穴径(mm):22.23
・最高使用周速度(m/s):80
・最高使用回転数(rpm):12250

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オフセット砥石 スタンダードタイプの型番367548のページです。 型番367548に関する仕様情報を記載しております。
オフセット砥石 スタンダードタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフセット砥石 スタンダードタイプ
100×5mm/#36 オフセット型砥石
フレキシブル砥石・ゴールドてんとう虫タッチ
レヂボンブラックゼット高速度用砥石 RBZ-K
グリーンゼット(イモノ用) 重研削用砥石
フレキシブル砥石・孔開きてんとう虫
メーカーチロリットエスコクレトイシ日本レヂボンニューレジストンクレトイシ
通常価格3969,9808,31420,4677465,728
通常出荷日1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜7日目
外径(mm)125100100180180100
孔径(mm)22.23151522.232215
厚さ(mm)653662
最適被削材一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼
粒度(#)303646242480

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました