ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 入数

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ジグソーブレード(木材用) 高速切断用

通常単価(税別)
1,600
税込単価
1,760
通常出荷日:1日目

【特長】・スイスの専用工場で生産した品質の高いジグソーブレードです。・用途に応じた、様々なタイプのブレ...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番:

T-144D
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T-144Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボッシュタイプ
山数
6~8
切断タイプ
直線
厚み(mm)
1.25
全長(mm)
100
有効刃長(mm)
74
切断材料(木材・合板)(mm)
5~50
JANコード
3165140273428
トラスココード
378-6862
入数
1PK(5枚)
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
T-144D

入数

RoHS?最小発注数量
1PK(5枚)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,600
( 1,760 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイスの専用工場で生産した品質の高いジグソーブレードです。
・用途に応じた、様々なタイプのブレードをご用意しております。
【用途】
・木工用。
・高速切断用

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジグソーブレード(木材用) 高速切断用の型番T-144Dのページです。 型番T-144Dに関する仕様情報を記載しております。
ジグソーブレード(木材用) 高速切断用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジグソーブレード(木材用) 高速切断用
ジグソーブレード(木材用) 仕上げ切断用
ジグソーブレード 金属用(プラスチックも可)
ジグソーブレード(軟鋼板用)
ジグソー 小型レシプロソー用ブレード ステンレス用
ジグソー刃(木工用)
メーカーボッシュボッシュマキタボッシュマキタPanasonic
通常価格1,6002,006 -1,1002,792 -1,5002,050
通常出荷日1日目1日目〜3日目1日目3日目1日目
商品タイプボッシュタイプボッシュタイプ兼用タイプ兼用タイプボッシュタイプボッシュタイプ
山数6~8-24---
切断タイプ直線直線-直線--
厚み(mm)1.251.5----
全長(mm)10010080-75116

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング