17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ジグソーブレード(軟鋼板・ステンレス用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ジグソーブレード(軟鋼板・ステンレス用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

T-121AF

2024年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・スイスの専用工場で生産した品質の高いジグソーブレードです。
・高速切断。最速の切断スピードと耐久性を両立。
【用途】
・軟鋼板・ステンレスの切断に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
兼用タイプ
山数
21
切断タイプ
直線
厚み(mm)
0.9
全長(mm)
92
有効刃長(mm)
67
切断材料(ステンレス)(mm)
1~3
切断材料(軟鋼板)(mm)
1~3
切断材料(アルミ)(mm)
-
切断材料(パイプ)(mm)
-
適合機種
ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー
JANコード
3165140596862

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト