ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

両刃タイプセーバーソーブレード“マルチカッター”【2個入り】

通常単価(税別)
1,598
税込単価
1,758
通常出荷日:2日目

【特長】・ブレードの腹側だけでなく、背側にもピッチの異なる刃がついており、連続したワークの切断作業が可...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番:

4706-2
解除
  • この商品は3パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

4706-2の仕様・寸法情報

山数
腹側6/背側10/先端6
全長(mm)
250
有効刃長(mm)
225
厚み(mm)
1.57
パック入数(枚)
2
JANコード
4028655470623
トラスココード
479-3587
質量(g)
93.000
材質1
トリメタル
切断能力(mm)鋼材
-
切断能力(mm)木材
6~200
用途詳細
山数詳細:腹側6/背側10/先端6
適合機種
全メーカーに対応。
品名
MPS 両刃タイプセーバーソーブレード 250mm 2枚
注意事項
作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4706-2
最小発注数量
3パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,598
( 1,758 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレードの腹側だけでなく、背側にもピッチの異なる刃がついており、連続したワークの切断作業が可能です。
・特に解体現場等、異素材のワークを縦横無尽に切断しなければならない場面では最適なブレードです。
・高品位の原材料を用いており、高い切断能力と耐久性を両立させています。
【用途】
・金属・木材の切断に。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両刃タイプセーバーソーブレード“マルチカッター”の型番4706-2のページです。 型番4706-2に関する仕様情報を記載しております。
両刃タイプセーバーソーブレード“マルチカッター”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両刃タイプセーバーソーブレード“マルチカッター”
セーバーソーブレード 刃先材質:バイメタルハイス
セーバーソーブレード 木材&金属 マルチ建材用 EXPERT S956XHM
セーバーソーブレード 木材&金属 マルチ建材用 EXPERT S1256XHM
セーバーソーブレード 木材&金属 マルチ建材用 EXPERT S1156XHM
バイメタルセーバーソーブレード
メーカーMPSMPSボッシュボッシュボッシュトラスコ中山
通常価格1,5988104,7603,185 -5,995 -3,230 -
通常出荷日2日目4日目1日目1日目1日目1日目〜
山数腹側6/背側10/先端618----
全長(mm)250150----
有効刃長(mm)225130----
厚み(mm)1.570.9---0.9
パック入数(枚)25----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング