ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

バイメタルセーバーソーブレード(鉄・塩ビ・ALC用) 10枚入【10個入り】

通常単価(税別)
7,855
税込単価
8,641
通常出荷日:1日目

【特長】・コバルト含有バイメタルハイス鋼を使用し切断能力を向上させました。【用途】・配管工事、配線工事...

詳細を確認

型番:

L-1514P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

L-1514Pの仕様・寸法情報

山数
14
刃先材質
コバルト入バイメタルハイス鋼
全長(mm)
250
有効刃長(mm)
230
厚み(mm)
0.9
切断能力:ステンレス管材(mm)
10~165
切断能力:非鉄金属鋼材(mm)
2.0~10
切断能力:樹脂・ゴム管(mm)
150
トラスココード
431-6061
質量(g)
370
JANコード
4985572005669
適合機種メーカー
日立、マキタ、リョービ、ボッシュ、B&D
入数
1PK(10本)
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
L-1514P

入数

最小発注数量
1PK(10本)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,855
( 8,641 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コバルト含有バイメタルハイス鋼を使用し切断能力を向上させました。
【用途】
・配管工事、配線工事、リフォーム工事などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイメタルセーバーソーブレード(鉄・塩ビ・ALC用) 10枚入の型番L-1514Pのページです。 型番L-1514Pに関する仕様情報を記載しております。
バイメタルセーバーソーブレード(鉄・塩ビ・ALC用) 10枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイメタルセーバーソーブレード(鉄・塩ビ・ALC用) 10枚入
バイメタルセーバーソーブレード(リフォーム・リサイクル用)
KSK エアソーブレード 鉄工用 バイメタル材 5本入
KSK エアソーブレード アルミ・樹脂用 バイメタル材 5本入
セーバーソーブレード(木材・金属用)
セーバーソーブレード(金属・木材用)刃先材質:バイメタル
メーカー河部精密工業河部精密工業河部精密工業河部精密工業ボッシュボッシュ
通常価格7,8557,4671,6351,7003,0645,000
通常出荷日1日目1日目2日目在庫品1日目4日目1日目
山数14143214610~14
刃先材質コバルト入バイメタルハイス鋼コバルト入バイメタルハイス鋼バイメタルハイスバイメタルハイスバイメタルハイスバイメタル
全長(mm)2502258585100300
有効刃長(mm)230205858580280
厚み(mm)0.91.250.60.60.90.9

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング