ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

バイメタルセーバーソーブレード(リフォーム・リサイクル用)【10個入り】

通常単価(税別)
7,467
税込単価
8,214
通常出荷日:1日目

【特長】・材料は板厚1.25mmのため腰が強くハードな使用に耐久性を発揮します。2×4などの釘が入った...

詳細を確認

型番:

L-2414P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

L-2414Pの仕様・寸法情報

山数
14
刃先材質
コバルト入バイメタルハイス鋼
全長(mm)
225
有効刃長(mm)
205
厚み(mm)
1.25
切断能力:ステンレス管材(mm)
10~165
切断能力:非鉄金属鋼材(mm)
2.0~10
切断能力:樹脂・ゴム管(mm)
120
トラスココード
431-6070
質量(g)
400
JANコード
4985572005652
適合機種メーカー
全メーカー対応
入数
1PK(10本)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
L-2414P

入数

最小発注数量
1PK(10本)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,467
( 8,214 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材料は板厚1.25mmのため腰が強くハードな使用に耐久性を発揮します。2×4などの釘が入った木材も切断でき車体の解体作業にも使用できます。
【用途】
・リフォーム、リサイクル、車体の解体。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイメタルセーバーソーブレード(リフォーム・リサイクル用)の型番L-2414Pのページです。 型番L-2414Pに関する仕様情報を記載しております。
バイメタルセーバーソーブレード(リフォーム・リサイクル用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイメタルセーバーソーブレード(リフォーム・リサイクル用)
バイメタルセーバーソーブレード(鉄・塩ビ・ALC用) 10枚入
セーバーソーブレード(木材・金属用)
セーバーソーブレード(金属・木材用)刃先材質:バイメタル
PFZ 500E専用 金属用ブレード
PFZ 500E専用 木材&金属用ブレード
メーカー河部精密工業河部精密工業ボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格7,4677,8553,0645,0001,4611,401
通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目7日目
山数1414610~14186~12
刃先材質コバルト入バイメタルハイス鋼コバルト入バイメタルハイス鋼バイメタルハイスバイメタルバイメタルバイメタル
全長(mm)225250100300235235
有効刃長(mm)20523080280183183
厚み(mm)1.250.90.90.90.90.9

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング