ツール用品技術窓口

確定しました

セーバーソーブレード(金属・木材用)刃先材質:バイメタル

通常単価(税別)
5,000
税込単価
5,500
通常出荷日:1日目

【特長】・伝統的な焼き入れ技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。・折れにくい・焼き付...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番:

S1222VF
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S1222VFの仕様・寸法情報

山数
10~14
刃先材質
バイメタル
全長(mm)
300
有効刃長(mm)
280
厚み(mm)
0.9
切断能力:釘の入った木材(mm)
5~250
切断能力:軟鋼・非鉄金属・パイプ・アルミプロファイル(mm)
3~10
切断能力:プラスチック・グラスファイバー(mm)
3~250
JANコード
3165140422147
トラスココード
378-5637
適合機種
ボッシュ、マキタ、日立、リョービ、アサダ、MCC
質量(g)
190
品名
ボッシュ セーバーソブレード 5本
入数
1PK(5枚)
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
S1222VF

入数

RoHS?最小発注数量
1PK(5枚)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,000
( 5,500 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伝統的な焼き入れ技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。
・折れにくい・焼き付かない・長寿命のバイメタルブレードです。
【用途】
・木材と金属(釘の入った木材・パレット・軟鋼・非鉄金属・パイプ・アルミプロファイル)の切断に。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーバーソーブレード(金属・木材用)刃先材質:バイメタルの型番S1222VFのページです。 型番S1222VFに関する仕様情報を記載しております。
セーバーソーブレード(金属・木材用)刃先材質:バイメタルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーバーソーブレード(金属・木材用)刃先材質:バイメタル
セーバーソーブレード(木材・金属用)
PFZ 500E専用 木材&金属用ブレード
KSK エアソーブレード 鉄工用 バイメタル材 5本入
KSK エアソーブレード アルミ・樹脂用 バイメタル材 5本入
PFZ 500E専用 金属用ブレード
メーカーボッシュボッシュボッシュ河部精密工業河部精密工業ボッシュ
通常価格5,0003,0641,4011,6351,7001,461
通常出荷日1日目4日目7日目2日目在庫品1日目4日目
山数10~1466~12321418
刃先材質バイメタルバイメタルハイスバイメタルバイメタルハイスバイメタルハイスバイメタル
全長(mm)3001002358585235
有効刃長(mm)280801838585183
厚み(mm)0.90.90.90.60.60.9

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング