17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 有効刃長(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • JANコード

    ~mm
  • 切断能力(mm)鋼管

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 切断能力(mm)ステンレス管

    ~mm
  • 入数

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

バイメタルセーバーソー替刃【10個入り】

通常単価(税別)
8,36913,020特別価格
税込単価
9,20614,322特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・刃厚1.3mmのため、ハードな解体作業向きです。【用途】・ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

有効刃長

(mm)

トラスココード

JANコード

切断能力(mm)鋼管

質量(g)

切断能力(mm)ステンレス管

入数

最小発注数量
160
140
420-7653
4986362361934
60
280.000
60
1PK(10枚)
1パック

10個入り

200
180
420-7661
4986362361941
115
370.000
115
1PK(10枚)
1パック

10個入り

250
230
420-7670
4986362361958
150
460.000
150
1PK(10枚)
1パック

10個入り

300
280
420-7688
4986362361965
175
560.000
175
1PK(10枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,8896,984
( 7,682 )
1日目
9,3737,365
( 8,102 )
2日目
8,3697,878
( 8,666 )
1日目
13,0209,188
( 10,107 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃厚1.3mmのため、ハードな解体作業向きです。
【用途】
・ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、鉄工鋼材、非鉄金属鋼材、塩ビパイプなどの切断に。
・鉄工厚み3~8mm。
・塩ビパイプ60mm以下。
・プラスチック類。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイメタルセーバーソー替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイメタルセーバーソー替刃
レシプロソー刃HM(2枚入)
多種材切断用 万能刃 ARS
THIN KERF金工用レシプロソーブレード 14TPI
セーバーソーブレード 山数8
KSK エアソーブレード 鉄工用 バイメタル材 5本入
メーカーハウスビーエムマキタモトユキミルウォーキー(MILWAUKEE)トラスコ中山河部精密工業
通常価格8,369-9,4773,842 -3,536 -3,035 -1,635
通常出荷日1日目〜3日目1日目〜9日目1日目〜2日目
山数146/810/1414832
刃先材質コバルトハイス鋼超硬バイメタルバイメタルハイス鋼バイメタルハイス
用途ステンレス鉄鋼 / 木工 / ステンレス鉄鋼 / 木工 / 樹脂 / ステンレス鉄鋼 / ステンレス鉄鋼鉄パイプ
厚み(mm)1.31.250.90.91.60.6
切断能力:非鉄金属(鋼材)(mm)3~8-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング