ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 山数

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 有効刃長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

セーバーソーブレード(鉄・ステンレス用) 10枚入り【10個入り】

通常単価(税別)
8,8556,969
税込単価
9,7417,666
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・バイメタルコバルトハイス使用で切れ味良好で強靭です。・精密研磨歯で難削材にも喰いつきが良く、...

詳細を確認

型番:

3840-300-14-ST-10P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

3840-300-14-ST-10Pの仕様・寸法情報

山数
14
刃先材質
バイメタルハイス
全長(mm)
300
有効刃長(mm)
280
厚み(mm)
0.9
JANコード
7311518238841
トラスココード
497-9796
質量(g)
480

型番リスト

表示件数
型番
3840-300-14-ST-10P

山数

全長

(mm)

有効刃長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
14
300
280
7311518238841
497-9796
480
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,8556,969
( 7,666 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイメタルコバルトハイス使用で切れ味良好で強靭です。
・精密研磨歯で難削材にも喰いつきが良く、長寿命です。
【用途】
・ステンレス、鉄、プラスチック、合板、石こうボード、釘入り木材などの切断に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーバーソーブレード(鉄・ステンレス用) 10枚入りの型番3840-300-14-ST-10Pのページです。 型番3840-300-14-ST-10Pに関する仕様情報を記載しております。
セーバーソーブレード(鉄・ステンレス用) 10枚入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーバーソーブレード(鉄・ステンレス用) 10枚入り
バイメタルセーバーソーブレード(鉄・塩ビ・ALC用) 10枚入
セーバーソーブレード(25枚)
釘入り木材用レシプロソーブレード
セーバーソーブレード 山数8
セーバーソーブレード 山数14・18
メーカーバーコ河部精密工業シグネットミルウォーキー(MILWAUKEE)トラスコ中山ハウスビーエム
通常価格8,8557,85512,0935,9163,035 -9,022 -
通常出荷日在庫品1日目1日目6日目9日目1日目〜1日目〜
刃先材質バイメタルハイスコバルト入バイメタルハイス鋼バイメタルバイメタルハイス鋼バイメタルハイス
厚み(mm)0.90.90.91.31.60.9

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト