17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

金切鋸刃

金切鋸刃【2~3個入り】

通常単価(税別)
2941,487
税込単価
3231,636
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・厚いものにはあらい刃で、薄いものやパイプ類は細かい刃で、効率よく作業できます。・250mm金...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ハンドソー用のこ刃
  • 呼称寸法(mm)
    250
  • 全長(mm)
    265
  • 材質1
    炭素工具鋼(SK-3)
  • 適合機種
    250mm幅金工のこ
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

山数(刃数)=25.4mmの間にある刃の数をいいます。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 山数

  • JANコード

  • トラスココード

  • 厚さ(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

山数

JANコード

トラスココード

厚さ(mm)

質量(g)

品名

最小発注数量
10
4969402141468
753-6151
0.6
50.000
KAKURI 金切鋸刃 スレート用 No1
5パック

3個入り

24
4969402141475
753-6160
0.7
50.000
KAKURI 金切鋸刃 アルミ用 SK材 24山 No2
1パック

3個入り

18
4969402141482
753-6178
0.6
50.000
KAKURI 金切鋸刃 アルミ用SK3フレックス18山 No3
5パック

3個入り

18
4969402141499
753-6186
0.6
50.000
KAKURI 金切鋸刃 アルミ用 SKS‐7 18山 No4
1パック

3個入り

24
4969402141505
753-6194
0.6
50.000
KAKURI 金切鋸刃 一般鉄材用SK‐3 24山 No5
5パック

3個入り

24
4969402141512
753-6208
0.6
50.000
KAKURI 金切鋸刃 一般鉄材用SK3フレックス24山No6
5パック

3個入り

24
4969402141529
753-6216
0.6
50.000
KAKURI 金切鋸刃 一般鉄材用SKS‐7 24山 No7
1パック

3個入り

32
4969402141536
753-6224
0.6
50.000
KAKURI 金切鋸刃 薄鉄板用SK‐3フレックス32山No8
5パック

3個入り

32
4969402141543
753-6232
0.6
50.000
KAKURI 金切鋸刃 薄鉄板用 SKS‐7 32山 No9
1パック

3個入り

24
4969402141550
753-6241
0.6
35.000
KAKURI 金切鋸刃 ステンレス用HSS 24山 No10
1パック

2個入り

32
4969402141567
753-6259
0.7
35.000
KAKURI 金切鋸刃 ステンレス用HSS 32山 No11
1パック

2個入り

24
4969402141574
753-6267
0.7
35.000
KAKURI 金切鋸刃 万能タイプ バイメタル24山 No12
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
623
( 685 )
4日目
294
( 323 )
1日目
623
( 685 )
1日目
738
( 812 )
1日目
575
( 633 )
1日目
575
( 633 )
4日目
766
( 843 )
1日目
623
( 685 )
6日目
747
( 822 )
1日目
1,200
( 1,320 )
1日目
1,200
( 1,320 )
6日目
1,487
( 1,636 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚いものにはあらい刃で、薄いものやパイプ類は細かい刃で、効率よく作業できます。
・250mm金工用ハックソー対応です。
【用途】
・ALC・スレートの切断に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

金切鋸刃のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
切断
5
満足度:5.0
金属の切断用に購入しました。切れ味などは特に気になることはありません
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金切鋸刃
バンドソー替刃 木工曲線切用
バンドソー替刃 汎用刃
バンドソー替刃 木工仕上用
バンドソー替刃 竹挽用
バンドソー専用のこ刃 グリッドソー
メーカーKAKURI(角利産業)SK-11SK-11SK-11SK-11アサダ
通常価格294-1,9661,6381,6552,4706,198
通常出荷日1日目〜在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目4日目
商品タイプハンドソー用のこ刃その他関連商品その他関連商品その他関連商品その他関連商品ハンドソー用のこ刃
呼称寸法(mm)250-----
全長(mm)265-----
材質1炭素工具鋼(SK-3)-----
適合機種250mm幅金工のこ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング