17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポータブルバンドソー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ポータブルバンドソー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HBS-1130X13X10

2017年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・世界のトップメーカー・ドイツWIKUS社の高級バンドソーです。
・M42コバルトハイスを刃先に採用し強じんで耐久性に優れています。
・切れ味の良い刃型を採用しキレイな切断面です。
【用途】
・SS材からステンレス鋼まで幅広い用途に対応。

指定中の仕様・寸法情報

幅(mm)
13
全長(mm)
1130
厚み(mm)
0.65
歯数(山数)(P)
10
ブレード材質
ハイス
適合本体メーカー
日立CB10、CB12、高速電機HRB200、HRB225、HRB250、HRB1130
トラスココード
632-6897
重量(g)
65
RoHS?
-
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト