17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が55型番あります。

HSSメタルソー(普通鋼用)

通常単価(税別)
14,98533,516
税込単価
16,48436,868
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・普通鋼用です。・強靱な粘りと剛性を持っています。【用途】・鉄・ステンレス・非鉄金属などの切断...

詳細を確認
未確定:候補が55型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

ピンホール個数

ピンホール穴径

(mm)

芯間

(mm)

適合本体メーカー

JANコード

トラスココード

ピッチ(mm)

ピンホール(mm)(芯間×径×個数)

最高使用回転数(rpm)

質量(g)

最小発注数量
250
2
32
2
9
50
ハイコーキ(旧日立) / 日立 / 高速電機
4535719511739
274-2501
3
50×9×2
90
690.0
1個
250
2
32
2
9
50
ハイコーキ(旧日立) / 日立 / 高速電機
4535719511746
274-2519
4
50×9×2
90
690.0
1個
250
2
32
2
9
50
日立 / 高速電機
4535719511753
852-4066
5
50×9×2
-
700.0
1個
250
2
32
2
9
50
ハイコーキ(旧日立) / 日立 / 高速電機
4535719511760
274-2535
6
50×9×2
90
690.0
1個
250
2
32
2
9
50
日立 / 高速電機
4535719511784
852-4067
8
50×9×2
-
700.0
1個
300
2
31.8
2
9
50
大同興業
4535719513030
852-4068
3
50×9×2
-
970.0
1個
300
2
31.8
2
9
50
大同興業
4535719513047
274-2560
4
50×9×2
75
970.0
1個
300
2
31.8
2
9
50
大同興業
4535719513054
274-2578
5
50×9×2
75
970.0
1個
300
2
31.8
2
9
50
大同興業
4535719513061
274-2586
6
50×9×2
75
970.0
1個
300
2
31.8
2
9
50
大同興業
4535719513085
852-4069
8
50×9×2
-
970.0
1個
300
2
32
2
9
50
エンゼル
4535719513139
852-4070
3
50×9×2
-
970.0
1個
300
2
32
2
9
50
エンゼル
4535719513146
852-4071
4
50×9×2
-
970.0
1個
300
2
32
2
9
50
エンゼル
4535719513153
852-4072
5
50×9×2
-
970.0
1個
300
2
32
2
9
50
エンゼル
4535719513160
852-4073
6
50×9×2
-
970.0
1個
300
2
32
2
9
50
エンゼル
4535719513184
852-4074
8
50×9×2
-
970.0
1個
300
2.5
31.8
2
9
50
大同興業
4535719514037
852-4075
3
50×9×2
-
1290.0
1個
300
2.5
31.8
2
9
50
大同興業
4535719514044
274-2616
4
50×9×2
75
1290.0
1個
300
2.5
31.8
2
9
50
大同興業
4535719514051
274-2624
5
50×9×2
75
1290.0
1個
300
2.5
31.8
2
9
50
大同興業
4535719514068
274-2632
6
50×9×2
75
1290.0
1個
300
2.5
31.8
2
9
50
大同興業
4535719514082
852-4076
8
50×9×2
-
1290.0
1個
300
2.5
32
2
9
50
エンゼル
4535719514136
852-4077
3
50×9×2
-
1290.0
1個
300
2.5
32
2
9
50
エンゼル
4535719514143
852-4078
4
50×9×2
-
1290.0
1個
300
2.5
32
2
9
50
エンゼル
4535719514150
852-4079
5
50×9×2
-
1290.0
1個
300
2.5
32
2
9
50
エンゼル
4535719514167
852-4080
6
50×9×2
-
1290.0
1個
300
2.5
32
2
9
50
エンゼル
4535719514181
852-4081
8
50×9×2
-
1290.0
1個
370
2.5
40
4
11
63
エンゼル / 村橋
4535719516130
852-4082
3
63×11×4
-
1800.0
1個
370
2.5
40
4
11
63
エンゼル / 村橋
4535719516147
274-2861
4
63×11×4
60
1800.0
1個
370
2.5
40
4
11
63
エンゼル / 村橋
4535719516154
852-4083
5
63×11×4
-
1800.0
1個
370
2.5
40
4
11
63
エンゼル / 村橋
4535719516161
274-2888
6
63×11×4
60
1800.0
1個
370
2.5
40
4
11
63
エンゼル / 村橋
4535719516185
852-4084
8
63×11×4
-
1800.0
1個
370
2.5
45
4
11
66
ハイコーキ(旧日立) / 日立 / 高速電機
4535719516734
274-2756
3
66×11×4
60
1800.0
1個
370
2.5
45
4
11
66
ハイコーキ(旧日立) / 日立 / 高速電機
4535719516741
274-2764
4
66×11×4
60
1800.0
1個
370
2.5
45
4
11
66
ハイコーキ(旧日立) / 日立 / 高速電機
4535719516758
274-2772
5
66×11×4
60
1800.0
1個
370
2.5
45
4
11
66
ハイコーキ(旧日立) / 日立 / 高速電機
4535719516765
274-2781
6
66×11×4
60
1800.0
1個
370
2.5
45
4
11
66
日立 / 高速電機
4535719516789
852-4085
8
66×11×4
-
1800.0
1個
370
2.5
50
4
15
80
大同興業
4535719516031
852-4086
3
80×15×4
-
1800.0
1個
370
2.5
50
4
15
80
大同興業
4535719516048
274-2969
4
80×15×4
60
1800.0
1個
370
2.5
50
4
15
80
大同興業
4535719516055
274-2977
5
80×15×4
60
1800.0
1個
370
2.5
50
4
15
80
大同興業
4535719516062
274-2985
6
80×15×4
60
1800.0
1個
370
2.5
50
4
15
80
大同興業
4535719516086
852-4087
8
80×15×4
-
1800.0
1個
370
3
40
4
11
63
エンゼル / 村橋
4535719517137
852-4088
3
63×11×4
-
2240.0
1個
370
3
40
4
11
63
エンゼル / 村橋
4535719517144
852-4089
4
63×11×4
-
2240.0
1個
370
3
40
4
11
63
エンゼル / 村橋
4535719517151
852-4090
5
63×11×4
-
2240.0
1個
370
3
40
4
11
63
エンゼル / 村橋
4535719517168
852-4091
6
63×11×4
-
2240.0
1個
370
3
40
4
11
63
エンゼル / 村橋
4535719517182
852-4092
8
63×11×4
-
2240.0
1個
370
3
45
4
11
66
日立 / 高速電機
4535719517731
852-4093
3
66×11×4
-
2240.0
1個
370
3
45
4
11
66
ハイコーキ(旧日立) / 日立 / 高速電機
4535719517748
274-2811
4
66×11×4
60
2240.0
1個
370
3
45
4
11
66
ハイコーキ(旧日立) / 日立 / 高速電機
4535719517755
274-2829
5
66×11×4
60
2240.0
1個
370
3
45
4
11
66
ハイコーキ(旧日立) / 日立 / 高速電機
4535719517762
274-2837
6
66×11×4
60
2240.0
1個
370
3
45
4
11
66
日立 / 高速電機
4535719517786
852-4094
8
66×11×4
-
2240.0
1個
370
3
50
4
15
80
大同興業
4535719517038
852-4095
3
80×15×4
-
2240.0
1個
370
3
50
4
15
80
大同興業
4535719517045
274-3019
4
80×15×4
60
2240.0
1個
370
3
50
4
15
80
大同興業
4535719517052
274-3027
5
80×15×4
60
2240.0
1個
370
3
50
4
15
80
大同興業
4535719517069
274-3035
6
80×15×4
60
2240.0
1個
370
3
50
4
15
80
大同興業
4535719517083
852-4096
8
80×15×4
-
2240.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,828
( 18,511 )
1日目
15,379
( 16,917 )
1日目
15,336
( 16,870 )
9日目
15,210
( 16,731 )
1日目
14,985
( 16,484 )
9日目
16,790
( 18,469 )
9日目
17,442
( 19,186 )
1日目
17,349
( 19,084 )
1日目
17,239
( 18,963 )
1日目
16,790
( 18,469 )
9日目
17,737
( 19,511 )
9日目
17,018
( 18,720 )
9日目
17,018
( 18,720 )
9日目
17,018
( 18,720 )
9日目
17,018
( 18,720 )
9日目
19,491
( 21,440 )
9日目
18,155
( 19,971 )
1日目
17,795
( 19,575 )
2日目
18,155
( 19,971 )
1日目
19,491
( 21,440 )
9日目
19,491
( 21,440 )
9日目
19,491
( 21,440 )
9日目
19,491
( 21,440 )
9日目
19,491
( 21,440 )
9日目
19,491
( 21,440 )
9日目
28,708
( 31,579 )
9日目
28,764
( 31,640 )
1日目
31,768
( 34,945 )
9日目
27,834
( 30,617 )
1日目
31,768
( 34,945 )
9日目
25,920
( 28,512 )
4日目
27,834
( 30,617 )
1日目
25,920
( 28,512 )
1日目
25,920
( 28,512 )
1日目
31,768
( 34,945 )
9日目
31,768
( 34,945 )
9日目
25,154
( 27,669 )
1日目
25,920
( 28,512 )
1日目
25,920
( 28,512 )
1日目
31,768
( 34,945 )
9日目
33,516
( 36,868 )
9日目
33,516
( 36,868 )
9日目
33,516
( 36,868 )
9日目
33,516
( 36,868 )
9日目
33,516
( 36,868 )
9日目
27,495
( 30,245 )
9日目
30,344
( 33,378 )
1日目
29,354
( 32,289 )
1日目
30,674
( 33,741 )
1日目
33,516
( 36,868 )
9日目
33,516
( 36,868 )
9日目
32,728
( 36,001 )
1日目
30,013
( 33,014 )
1日目
33,516
( 36,868 )
1日目
33,516
( 36,868 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・普通鋼用です。
・強靱な粘りと剛性を持っています。
【用途】
・鉄・ステンレス・非鉄金属などの切断に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HSSメタルソー(普通鋼用)のレビュー
3平均満足度:3.03件のレビュー
鋼材の切断に使用
3
満足度:3.0
昔はよく使用していましたが、無理をすると刃がかけたり、時間が掛かったりで、苦労しました。金額も結構しますし。今は、バンド...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミ材のすり割り
1
満足度:1.0
高速機械の切断機にて使用 タイトル通りアルミ材のすり割りに使用したが、キリコの排出が悪いのか? 切断面も汚く出口側はとて...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はご期待に沿えず申し訳ございませんでした。 ステンレスのすり割りを当該商品にて行う上で、何かアドレスや注意事項は無いか、メーカーへご確認させて頂いております。有益な情報が得られましたら、改めてご連絡させて頂きます。

0人が参考にしています。
ラックの細断
5
満足度:5.0
使ってみて、切れ味が抜群で安定して使用しています。再度必要になった場合はまた購入します。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HSSメタルソー(普通鋼用)
HSSスペシャルソー(ステンレス用)
HSS メタルソー(普通鋼用)
HSS スペシャルソー(ステンレス用)
MSSメタルソー
HSSメタルソー
メーカー大同興業大同興業大同興業大同興業谷テック谷テック
通常価格14,985-16,106 -16,420 -16,633 -18,859 -17,037 -
通常出荷日1日目〜1日目2日目〜2日目〜1日目〜1日目
主要切断材質一般鉄鋼材ステンレス一般鉄鋼材ステンレスステンレス一般鉄鋼材
刃材質ハイス鋼ハイス鋼----
材質1高速度鋼-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メタルソー(切断機カッター)カテゴリの売れ筋ランキング