ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

真空溶着ダイヤモンドブレード“FR3”(乾湿兼用)

真空溶着ダイヤモンドブレード“FR3”(乾湿兼用) 574854102
通常単価(税別)
69,60066,461
税込単価
76,56073,107
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・真空溶着製法を使用したダイヤモンドホイールです。・パワーカッターに装着して、鋼管・材、鋳鉄、...

詳細を確認

型番:

574854102
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

574854102の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト
外径(mm)
405
刃厚(mm)
3.6
内径(mm)
30.5
乾式/湿式
乾湿両用
ホイールタイプ
セグメントタイプ
JANコード
7391883648759
トラスココード
416-6434
質量(g)
2250
材質1
台金:工具鋼
材質2
チップ:ダイヤ砥粒
最高使用回転数(rpm)
3600
付属リング穴径(mm)
25.4/22.23/20
重量(g)
2250

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
574854102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,60066,461
( 73,107 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空溶着製法を使用したダイヤモンドホイールです。
・パワーカッターに装着して、鋼管・材、鋳鉄、ゴムシュー、塩ビ管、自動車のボディ、コンクリートブロックなどの切断に使用できます。
【用途】
・鋼管・材、鋳鉄、ゴムシュー、塩ビ管、自動車のボディー、コンクリートブロックなどの切断に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

真空溶着ダイヤモンドブレード“FR3”(乾湿兼用)の型番574854102のページです。 型番574854102に関する仕様情報を記載しております。
真空溶着ダイヤモンドブレード“FR3”(乾湿兼用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空溶着ダイヤモンドブレード“FR3”(乾湿兼用)
ダイヤモンドブレード レザックスイエロー 湿式切断用 汎用タイプ
エンジンカッター用ダイヤモンドブレード(乾式)
TRUSCO 溶着ダイヤモンドカッター マルチタイプ 105mm
ノリタケ ダイヤモンドブレード レザックスグリーン 226×2.4×22
ノリタケ ダイヤモンドカッター ゴールド 178×2×25.4
メーカーハスクバーナノリタケトラスコ中山トラスコ中山ノリタケノリタケ
通常価格69,60017,820 -11,6409,23920,77725,417
通常出荷日4日目7日目〜1日目2日目4日目7日目
主要切断材質コンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / ブロックコンクリート・アスファルト / ブロックタイル / プラスチック(FRP、塩ビ等) / サイディングコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / タイル
外径(mm)405-305105226178
刃厚(mm)3.6-2.82.12.42
内径(mm)30.52730.5202225.4
乾式/湿式乾湿両用湿式乾式乾式乾式乾式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング